Mit zunehmender Größe von KI-Systemen entstehen Leistungsprobleme an den Schnittstellen, wo Geräte, Verbindungen und Arbeitslasten interagieren, und traditionelle Validierungsansätze stoßen an ihre Grenzen.

Besuchen Sie Keysight auf der OFC 2026 an Stand Nr. 1300 und erleben Sie KI-basierte Validierung in Aktion. Erfahren Sie, wie die Leistungsfähigkeit von photonischen ICs und Hochgeschwindigkeitsverbindungen nachgewiesen wird. 1.6T Optische Systeme und KI-Workload-Emulation – unter Verwendung realer Hardware und realer Messungen.

Scrollen Sie nach unten, um die am Stand vorgestellten Validierungs-Workflows zu erkunden. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch vor Ort mit einem Keysight-Experten, um Ihre Architektur- und Validierungsziele zu besprechen.

DATUM
17. bis 19. März 2026

STANDORT


Los Angeles Convention Center
Los Angeles, CA

STAND
1300, South Hall

KI-basierte Validierung in der Praxis entdecken

Treffen Sie die Keysight-Experten vom 17. bis 19. März an Stand 1300 (Südhalle) und erleben Sie Live-Demos.

Photonischer IC-Test

Charakterisierung photonischer integrierter Schaltungen auf Wafer- und Chipebene, Validierung von Bauelementen jenseits von 170 GHz mit automatisierten HF- und Photoniktests.

448 Gbit/s Optische Forschung

Erkunden Sie fortschrittliche optische 448G-Forschung zur Unterstützung zukünftiger 3,2T-Netzwerke, einschließlich Hochgeschwindigkeits-PAM4-Generierung, Modulatoransteuerung und Tests mit extrem breiter Bandbreite.

Kohärente Optikprüfung

Diese Demo demonstriert die Erzeugung und Detektion von kohärenten Signalen in Instrumentenqualität mit AWG, OMFT und oszilloskopbasierter OMA in Echtzeit. Ebenfalls enthalten sind die Qualifizierung und Validierung von kohärenten 400G/800G-Steckmodulen.

1.6T Optische Sendevalidierung

Bestätigen 1.6T Die Leistung optischer Sender wird mithilfe fortschrittlicher Messverfahren optimiert, um die Komplexität zu reduzieren, die Margen zu verbessern und den Durchsatz von KI-Rechenzentren zu maximieren.

Einheitlicher EOE-Ablauf vom Gerät zum System

Überprüfung des gesamten elektrooptisch-elektrischen Designprozesses mittels hochpräziser photonischer Simulation und nahtloser Integration vom Bauelement zum System.

Ermöglichen 1.6T und Ultra Ethernet mit LLR und CBFC

Skalieren nach oben / unten mit 1.6T und Ultra Ethernet:

  • Branchenweit erste UE LLR + CBFC Interoperabilität
  • Validierung der Skalierung nach oben/oben (Line-Rate Scale-up/Scale-out)
  • Validierung der hohen Dichte 1.6T
  • 112G & 224G SerDes auf einer Hardware

224G-Verbindungsvalidierung

Validierung von 224G-Verbindungen und linearen Schnittstellen mittels LPO- und RTLR-Tests, einschließlich Referenzempfängeremulation für zuverlässige KI-Systeme.

KAI Data Center Builder

Emulieren Sie KI-Workloads über Hochgeschwindigkeitsnetzwerke hinweg, um das RDMA-Verhalten zu analysieren, die Auswirkungen der Verbindungen zu messen und die Leistung ohne großflächigen Einsatz zu optimieren.

Keysight Technologie-Showcase

Verstehen, was sich ändern muss, um zu validieren bei 1.6T Geschwindigkeiten

 

Dienstag, 17. März, 11:45–12:15 Uhr | Expo Theater III

Bei 224G SerDes und 1.6T Die Zuverlässigkeit von KI-Infrastrukturen wird zunehmend durch die Leistungsfähigkeit der Verbindungen bestimmt. Diskutieren Sie mit Branchenführern, warum traditionelle Validierungsmethoden neue Fehlerquellen im KI-Bereich übersehen – und was sich ändern muss, um blockierte GPU-Cluster und kostspielige Debugging-Zyklen zu vermeiden.

Nach der Technologieausstellung sollten Sie sich Stand 1300 ansehen 1.6T Verbindungsvalidierung im großen Stil. Genießen Sie kostenlosen Kaffee, Live-Demonstrationen und ein exklusives VIP-Gewinnspiel.

 

Moderator

Keith Concessao – Direktor für Produktplanung, Keysight Netzwerk- und Rechenzentrumslösungen

Hauptredner

Broadcom — Cathy Liu, Distinguished Engineer
Microsoft — Alessio Ferrari, Senior Cloud Optical Network Engineer
Netpreme — Rakesh Cheerla, Product Management Director

Keysight-Demos an den Ständen von OIF und EA

Standname

Verkaufsstand #

Demo-Titel

Saal
OIF 2017 400 / 800ZR Kohärente Interoperabilität Südhalle
OIF 2017 CEI-224G-MR, LR Südhalle
OIF 2017 CEI-224G-Linear und EEI-224G-RTLR Südhalle
OIF 2017 448G Südhalle
EA 5023 400G / 800G Switch Fabric Interoperabilität Westhalle
EA 5023 400ZR / 800ZR Kohärente Interoperabilität Westhalle
EA 5023 1.6T Interoperabilität Westhalle
EA 5023 RoCEv2 Interop Westhalle
EA 5023 Ethernet für KI-Skalierung Westhalle

Keysight-Kurzkurse und Technologiepräsentation

Datum

Startzeit

Sitzungstitel

Sitzungstyp

Zimmer

Sprecher(n)
Sonntag, 15. März 8:30 Uhr - 12:30 Uhr SC469: Praktische Übung: Laborautomatisierung und -steuerung mit Python Kurzlehrgang Anmeldung West Lobby John Dorighi – Keysight
Jochen Schröder – Chalmers University of Technology
Roland Ryf – Nokia Bell Labs
Binbin Guan – OpenAI
Sonntag, 15. März 8:30 Uhr - 12:30 Uhr SC513: Rechenzentrums-Kurzverbindungen – Verbindungsdesign, Modellierung, Test und Messungen Kurzlehrgang Anmeldung West Lobby Greg D. Le Cheminant – Keysight
Petar Pepeljugoski – Lightmatter
Montag, 16. März 8:30 Uhr - 12:30 Uhr SC369: Praktische Übung: Test und Messung für kohärente optische Transceiver Kurzlehrgang Anmeldung West Lobby Michael Koenigsmann – Keysight
Fabio Pittala – Keysight
Montag, 16. März 8:30 Uhr - 12:30 Uhr SC487: Praktische Übung: Laborautomatisierung und -steuerung mit Python ( Advanced ) Kurzlehrgang Anmeldung West Lobby John Dorighi – Keysight
Jochen Schröder – Chalmers University of Technology
Roland Ryf – Nokia Bell Labs
Binbin Guan – OpenAI
Dienstag, 17. März 11:45 Uhr – 12:15 Uhr Verstehen, was sich ändern muss, um zu validieren bei 1.6T Geschwindigkeiten Technologie-Showcase Expo Theater III Keith Concessao – Keysight
Cathy Liu – Broadcom
Alessio Ferrari – Microsoft
Rakesh Cheerla Netpreme 
Dienstag, 17. März 16:00 – 17:00 Uhr OIF präsentiert CEI-448 Gbit/s – Entwicklung einer Spezifikation für schnelle und intensive Signalübertragung Showfloor Theater Panel Expo Theater III

Moderator:
Nathan Tracy – OIF

Diskussionsteilnehmer:
John Calvin – Keysight
Mike Klempa – Qualcomm
Cathy Liu – Broadcom
Yi Tang – OIF

Mittwoch, 18. März 11:45 Uhr – 12:45 Uhr OIF präsentiert 800ZR / LR und 1600ZR / ZR+ / CL: Neue Maßstäbe… schon wieder Showfloor Theater Panel Expo Theater II

Moderator:
Karl Gass – OIF

Diskussionsteilnehmer:
Georg Clarici – Coherent
Joerg Pfeifle – Keysight

Keysight KI-Angebote

Klicken Sie auf die Keysight KI-Lösungen für weitere Informationen.

 

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?