Die traditionelle Halbleiterausbildung mangelt es oft an praktischer Erfahrung mit realen Bauelementen, professionellen Messwerkzeugen und branchenrelevanten Arbeitsabläufen. Keysight Semiconductor Teaching Lab Solutions unterstützen Universitäten dabei, diese Lücke mit industrietauglichen Instrumenten, professioneller Software, gebrauchsfertigen Laborübungen und Lehrplanressourcen zu schließen.
Führen Sie Studierende mit Keysight Semiconductor Teaching Lab-Lösungen in praktische Arbeitsabläufe in den Bereichen IC-Design, Wafer-Level-Messung und photonischer IC-Test ein. Wählen Sie einen Lernpfad, um die für jedes Labor verfügbaren Instrumente, Software, Laborübungen und Lehrmaterialien zu erkunden.
Lernen Sie, wie das geht:
- Modernisieren Sie Halbleiter-Lehrlabore mit industrietauglichen Werkzeugen
- Verbinden Sie Theorie mit IC-, Wafer- und photonischen Messabläufen
- Vereinfachen Sie die Laborbereitstellung mit angeleiteten Lehrmaterialien
Die Keysight Lehrlaborlösungen für Halbleiter sind darauf ausgelegt, Universitäten dabei zu unterstützen, die Halbleitertheorie mit praktischen Messübungen zu verbinden. Das Portfolio umfasst drei fokussierte Lernpfade: UU101LAB Basic Design and Measurement, UU102LAB Parametric Test and On-Wafer Measurement und UU103LAB Photonics IC Measurement. Gemeinsam helfen sie Studierenden, praktische Erfahrungen mit professionellen Halbleiterinstrumenten, Software, angeleiteten Laborübungen und Arbeitsabläufen zu sammeln, die in realen Halbleiterforschungs-, -entwicklungs- und -fertigungsumgebungen eingesetzt werden.
Der genaue Inhalt hängt vom ausgewählten Labor ab:
Wählen Sie das Labor basierend auf den Lernzielen, die Ihre Studierenden erreichen sollen.
Universitäten können die Labore auch als progressiven Lernpfad nutzen. Zum Beispiel können Studierende mit grundlegendem Halbleiterdesign und -messung beginnen, zu parametrischen Tests und Wafer-Level-Messungen übergehen und dann in die Messung photonischer ICs für spezialisierte optische und elektrooptische Anwendungen einsteigen.
Ja. Die Keysight Halbleiter-Lehrlaborlösung ist für die Halbleiterausbildung von Bachelor- und Masterstudierenden konzipiert. Sie soll Lehrende dabei unterstützen, erfahrungsorientiertes Lernen zu vermitteln und Studierende mit praktischen Fähigkeiten auszustatten, die in der Halbleiterinstrumentierung, -messung und in Software-Workflows eingesetzt werden.
Für Bachelorstudiengänge können die Labore Studierenden helfen, von Lehrbuchkonzepten zu praktischen Messungen überzugehen. Geeignete Themen sind unter anderem grundlegende Bauelementcharakterisierung, I-V-Kurven, C-V-Verhalten, Schwellenspannung, Leckstrom, Grundlagen des HF-Designs und der Zusammenhang zwischen Bauelementverhalten und Schaltungsleistung.
Für Masterstudiengänge oder Advanced Wahlfächer können die Labore vertiefende Arbeiten in den Bereichen Wafer-Level-Messung, parametrische Tests, Niedrigstrommessung, Pulsmessungen, Selbsterwärmungseffekte, Messung photonischer ICs, optische Kopplung, Polarisationskontrolle und Advanced Dateninterpretation unterstützen. UU102LAB und UU103LAB sind besonders relevant für Kurse, die Bauelementphysik, Messunsicherheit, Wafer-Level-Workflows und Validierungsmethoden nach Industriestandard miteinander verbinden müssen.
Diese Labore können auch Programme zur Personalentwicklung, Halbleiter-Bootcamps, technische Kompetenzzentren und Schulungszentren unterstützen, die Studierenden praktische Einblicke in Instrumente, Messmethoden und Workflows vermitteln müssen, die in Forschungs- und Fertigungsumgebungen für Halbleiter eingesetzt werden.
Ja. Die Lehrlösungen von Keysight für die Ausbildung sind darauf ausgelegt, den Unterricht im Klassenzimmer und Labor mit lehrplanbasierten Ressourcen zu unterstützen. Jede Lehrlösung wird mit bearbeitbaren Folien, Laborblättern und einem anpassbaren Schulungskit mit detaillierten Laborverfahren geliefert. Speziell für die Halbleiter-Lehrlabore gilt:
Dies hilft Lehrenden, die Kursentwicklungszeit zu reduzieren, die Laborerfahrungen der Studierenden zu standardisieren und branchenrelevante Halbleiter-Workflows einzuführen, ohne jede Laborübung von Grund auf neu zu erstellen.
Die Einrichtungsanforderungen hängen von der Laborkonfiguration, der Anzahl der Studentengruppen, den ausgewählten Instrumenten und davon ab, ob der Kurs auf Design, Wafer-Level-Messung oder photonische IC-Messung ausgerichtet ist. Im Allgemeinen sollten Universitäten Laborbänke, die Instrumentenplatzierung, Computer- oder Softwarezugang, eine sichere Bauelementhandhabung, Vorbereitungszeit für Dozenten und eine angemessene Lagerung für Bauelemente, Sonden, Kabel, optisches Zubehör und Lehrmaterialien einplanen.
Die Einrichtung variiert je nach Labor:
Lehrkräfte müssen diese Entscheidungen nicht alleine treffen. Der Aufbau eines Labors für die Ingenieurausbildung erfordert Wissen und Planung, und die Lehrlösung sollte den Bedürfnissen der Lehrkraft entsprechen. Universitäten können Keysight beauftragen, die passende Lehrlösung, Laborkonfiguration und den Implementierungsansatz für ihren Lehrplan und ihre Einrichtungen zu finden.
Entdecken Sie, wie Ingenieure IC-Design, Bauelementcharakterisierung, Wafer-Level-Test, photonische IC-Messung und die finale Validierung miteinander verbinden, um die Entwicklung von Halbleitern der nächsten Generation zu beschleunigen.
Können wir Ihnen behilflich sein?