Wandeln Sie Ihre SBOMs in umsetzbare Erkenntnisse um. 

Fordern Sie einen kostenlosen Machbarkeitsnachweis an, um tiefergehende, verlässliche und auf Compliance-Anforderungen abgestimmte Erkenntnisse zu erhalten.

So funktioniert es

1. Fordern Sie Ihre kostenlose SBOM-Bewertung an.

  • Füllen Sie das Formular mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse aus, um zu beginnen.

2. Arbeiten Sie mit einem Keysight Experten zusammen. 

  • Ein Keysight Experte wird Sie kontaktieren, um Ihre Herausforderungen bezüglich Software, Firmware oder SBOM zu besprechen und den besten Ansatz für die Bewertung zu ermitteln.
  • Je nach Ihrer Umgebung werden Sie möglicherweise gebeten, ein Firmware- oder Software-Image zur Analyse bereitzustellen.

3. Erhalten Sie Ihre individuelle Ergebnisübersicht. Wir analysieren Ihre Binärdateien mit dem Keysight SBOM Manager und liefern Erkenntnisse, die Ihnen helfen:

  • Softwarekomponenten und Abhängigkeiten identifizieren
  • Komponenten mit Schwachstelleninformationen korrelieren
  • Risiken in der Software-Lieferkette priorisieren und reduzieren
  • VEX-Generierung und Compliance-Bemühungen optimieren
  • Qualität und Genauigkeit von SBOMs verbessern

Wie SBOMs Organisationen bei der Vorbereitung auf globale Cybersicherheitsvorschriften unterstützen

SBOMs sind unerlässlich für die Überwachung von Systemsicherheitsrisiken, einschließlich Software-Kompositionsmanagement und Lieferkettenrisikomanagement. Lösungen, die Einblick in Systemkomponenten ermöglichen und die Analyse der Auswirkungen von Schwachstellen unterstützen, bergen ein erhebliches Potenzial zur Stärkung der Cybersicherheitsbemühungen von Organisationen.

Hitachi Industrie- und Steuerungslösungen

Naoki Shimazaki, Direktor Software-Defined Solutions

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.