Reale Störungen ins Labor einbringen

Drahtlose medizinische Geräte müssen in Umgebungen mit hoher Funkfrequenzdichte zuverlässig funktionieren. Die Reproduktion dieser Bedingungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Reproduzierbarkeit kann die Validierung der Koexistenz erschweren.

Erfahren Sie, wie Automatisierung, ANSI C63.27-konforme Arbeitsabläufe und die Simulation mehrerer Interferenzen realistische Tests ermöglichen und dazu beitragen können, Probleme frühzeitig zu erkennen – noch vor externen Konformitätsprüfungen.

Füllen Sie das Formular aus, um die Anwendungsbeschreibung herunterzuladen.

Anwendungshinweis: Beschleunigung von Tests zur drahtlosen Koexistenz für medizinische Geräte






Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.