Bahnbrechende Signalanalyse für 5G und Satcom

Bei mmWave-Frequenzen ist die Signalqualität anfälliger für Beeinträchtigungen wie Modulationsfehler, Phasenrauschen und Verzerrungen. Der neue Signalanalysator N9042B UXA X-Series bietet die branchenweit größte Analysebandbreite und den größten Dynamikbereich, um Sie bei der Lösung Ihrer schwierigsten mmWave-Herausforderungen zu unterstützen.

  • 2 Hz bis 110 GHz unbanded, vorgewählter Frequenzbereich
  • 4 GHz korrigierte Analysebandbreite zum Testen von Kommunikationsdesigns mit hohem Durchsatz
  • Die branchenweit beste Fehlervektormessung (EVM)
  • Der branchenweit beste gekehrte angezeigte Durchschnittslärmpegel (DANL)
PathWave Vektorsignalanalyse (89600 VSA)

Anwendungssoftware testen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Entwürfe den neuesten Standards entsprechen - mit sofort einsatzbereiten Messanwendungen und Signalanalysesoftware.

Die Messanwendungen der PathWave X-Serie werden regelmäßig aktualisiert, um sofort einsatzbereite Messungen für die neuesten Mobilfunk- und andere Kommunikationsstandards zu ermöglichen.

Die 89600 PathWave VSA Software bietet einen umfassenden Satz von Tools für die Demodulation und Vektorsignalanalyse. Sie unterstützt über 75 Signalstandards und Modulationstypen, sodass Sie praktisch jeden Aspekt eines Signals untersuchen und Ihre Advanced Designs optimieren können.

Wichtige Spezifikationen

Angezeigter durchschnittlicher Geräuschpegel (DANL)

-174 dBm bei 1 GHz

Maximale Frequenz mit V3050A

2 Hz bis 110 GHz

Maximale Analysebandbreite

     4 GHz

Zelluläre Kommunikation

Das Testen von 5G-Komponenten und -Geräten nach dem 3GPP-Standard 5G New Radio (5G NR) Releases 15 und 16 erfordert eine Lösung mit höherer Genauigkeit, Empfindlichkeit und Bandbreitenfähigkeit.

Der Signalanalysator N9042B unterstützt Sie bei der Prüfung der tatsächlichen Leistung Ihrer Senderdesigns mit der branchenweit besten Restfehler-Vektor-Magnitude (EVM) und einer 5G NR-Signalanalysesoftware-Suite, mit der Sie Sender-Downlink- und Uplink-Messungen ganz einfach auf Knopfdruck durchführen können.

Prüfung der 5G-Mobilfunkkommunikation
Keysight Satellitenstromversorgungssysteme

Satellitenkommunikation

Die heutigen Satellitenkommunikationssysteme erfordern einen anspruchsvolleren Ansatz zur Charakterisierung von Breitbandkomponenten. Sie benötigen eine Testlösung mit der größten Analysebandbreite und dem höchsten Frequenzbereich, um die Leistung Ihrer Satellitendesigns zu charakterisieren.

Der Signalanalysator N9042B UXA der X-Serie und der Signalgenerator M9384B VXG bieten eine korrigierte Bandbreite von 4 GHz für Analyse und Erzeugung. Der UXA bietet außerdem den höchsten unbanded, vorselektierten Frequenzbereich, um Sie bei der Charakterisierung Ihrer anspruchsvollsten Satellitendesigns zu unterstützen.

Expert Testmethoden zur Verbesserung Ihrer innovativen mmWave-Designs

Die Millimeterwellentechnologie verändert die drahtlose Kommunikation. Sie bringt jedoch auch eine Reihe neuer Herausforderungen für das Labor mit sich, darunter übermäßige Pfadverluste und Breitbandrauschen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Das white paper bietet Tipps, die Ihnen helfen, Messungen zu verbessern und die tatsächliche Leistung Ihrer innovativen Geräte zu bewerten.

N9042B M9384B V3050A
N9042B M9384B V3050A

Machen Sie mehr aus Ihrem Signalanalysator

Erreichen Sie eine noch höhere Messgenauigkeit mit:

N9042B

Ausgewählte Ressourcen

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?