Verbessern Sie die Testgenauigkeit von Signalanalysatoren um das 10-fache

Selbst kurze Kabel können bei Millimeterwellen-Frequenzen Verluste verursachen. Überprüfen Sie die tatsächliche Leistung Ihres Geräts, indem Sie mit dem U9361 RCal die Referenzebene im Messsystem an den Ausgang Ihres Prüflings verschieben. Zwei Modi ermöglichen den Betrieb des Geräts als absolute Leistungsreferenz oder als Kammgenerator für komplexe Kalibrierungen.

U9361C

Genauigkeit

Mit dem Keysight U9361 RCal-Empfängerkalibrator können Sie lineare Fehler in Ihrem Signalanalysator-Messaufbau korrigieren. Übertragen Sie die absolute Leistungsgenauigkeit (dBm) auf Ihren Signalanalysator und erzeugen Sie gleichzeitig Ebenheitskorrekturen in Betrag und Phase bis zu einer ZF-Bandbreite von 5 GHz.

Wirkungsgrad

Der handtellergroße, USB-betriebene und USB-gesteuerte RCal bietet Ihnen eine extrem stabile Referenz und wiederholbare Ergebnisse. Übertragen Sie präzise Werkskalibrierungsdaten nahtlos über eine USB-Verbindung auf Ihren Keysight Signalanalysator der X-Serie. Reduzieren Sie drastisch den Aufwand und die Komplexität, die zur Verbesserung der Messgenauigkeit für das Messempfängersystem erforderlich sind.

Wert

Der U9361 RCal ermöglicht die Korrektur der absoluten Leistungsgenauigkeit, der Betragsflachheit und der Phasenflachheit mit einem einzigen Gerät. Ein RCal-Empfängerkalibrator macht mehrere Prüfgeräte zur Kalibrierung Ihres Signalanalysators überflüssig.

Siehe Wie man das RCal benutzt

Die Magnitudenkalibrierung, auch bekannt als skalare Kalibrierung, ermöglicht es Ihnen, den gesamten Bereich Ihres Geräts abzutasten. Die RCal-Kalibrierung korrigiert dann Pfadverluste und Ungenauigkeiten im Signalpfad, was zu einer verbesserten Zwischenfrequenz-Ebenheit (IF) führt. Die komplexe Kalibrierung ermöglicht die Phasenkalibrierung.

Komplexe Kalibrierungen durchführen

Mit dem RCal für komplexe Kalibrierungen können Sie Phasenfehler in Ihrem Kalibrierpfad bis zu 110 GHz korrigieren. Erfahren Sie in diesem Demo-Video, wie Sie diese Kalibrierung durchführen.

Finden Sie das richtige Modell für sich

  • U9361M RCal-Empfänger-Kalibrator

    Frequenzbereich: 10 MHz bis 110 GHz

  • U9361G RCal-Empfänger-Kalibrator

    Frequenzbereich: 10 MHz bis 67 GHz

  • U9361F RCal-Empfänger-Kalibrator

    Frequenzbereich: 10 MHz bis 50 GHz

  • U9361C RCal-Empfänger-Kalibrator

    Frequenzbereich: 10 MHz bis 26,5 GHz

  • Wo kann ich das RCal verwenden?

    Signalanalysatoren der X-Serie

    Die Signalanalysatoren der X-Serie bieten leistungsstarke Echtzeit- und kostengünstige Signalanalyse bis 110 GHz und 5 GHz Analysebandbreite. Sie verfügen über das breiteste Spektrum an Messanwendungen und sind zu 100 % codekompatibel und aufrüstbar.

    Ausgewählte Ressourcen

    Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?