Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 21

Abbildung eines Vorverstärkers, 100 MHz bis 18 GHz
Vorverstärker, 100 MHz bis 18 GHz
Modell
87405C
Frequenzbereich
100 MHz bis 18 GHz
Typ
-
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 0,5 bis 26,5 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 0,5 bis 26,5 GHz
Modell
83017A
Frequenzbereich
500 MHz bis 26.5 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 2 GHz bis 26,5 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 2 GHz bis 26,5 GHz
Modell
83020A
Frequenzbereich
2 GHz bis 26.5 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 2 GHz bis 26,5 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 2 GHz bis 26,5 GHz
Modell
83018A
Frequenzbereich
2 GHz bis 26.5 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung des HF-Verstärkermoduls
HF-Verstärkermodul
Modell
M9379A
Frequenzbereich
-
Typ
-
Abbildung der Systemverstärker
Systemverstärker
Modell
N4985A
Frequenzbereich
-
Typ
Systemverstärker (mit optischen Abstimmungsoptionen)
Abbildung eines Netzteils, 12 VDC, 15 VDC, 25 W
Netzteil, 12 V DC, 15 V DC, 25 W
Modell
87421A
Frequenzbereich
K.A.
Typ
-
Abbildung eines Netzteils, 12 VDC, 15 VDC, 70 W
Netzteil, 12 VDC, 15 VDC, 70 W
Modell
87422A
Frequenzbereich
K.A.
Typ
-
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 10 MHz bis 26,5 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 10 MHz bis 26,5 GHz
Modell
83006A
Frequenzbereich
10 MHz bis 26.5 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 2 GHz bis 50 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 2 GHz bis 50 GHz
Modell
83050A
Frequenzbereich
2 GHz bis 50 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung eines Mikrowellensystemverstärkers, 45 MHz bis 50 GHz
Mikrowellensystemverstärker, 45 MHz bis 50 GHz
Modell
83051A
Frequenzbereich
45 MHz bis 50 GHz
Typ
Systemverstärker
Abbildung eines Vorverstärkers, 10 MHz bis 4 GHz
Vorverstärker, 10 MHz bis 4 GHz
Modell
87405B
Frequenzbereich
10 MHz bis 4 GHz
Typ
-
Alles löschen