Pro Oszilloskop-Familie

Reine und präzise Signalerzeugung

Keysight Expert Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen unterteilt. Zur XG5-Klasse gehören die MXG-Modelle N5185A, N5181B und N5183B sowie die Kompaktsignalgeneratoren AP5021A und AP5022A. Zur XG6-Klasse gehören die Kompaktsignalgeneratoren AP5031A und AP5032A. Expert Analoge Signalgeneratoren bauen auf den Fähigkeiten unserer Essential Modelle zur Unterstützung eines größeren maximalen Frequenzbereichs und geringeren Phasenrauschens. Kompakt Expert Die Modelle unterstützen eine maximale Frequenz von bis zu 54 GHz und ultraschnelle Schaltzeiten von nur 3 Mikrosekunden. Expert Die Modelle sind in Mehrkanalkonfigurationen erhältlich und bieten erweiterte Funktionen wie DDS zur Erzeugung präziser, verzerrungsarmer Signale sowie ein integriertes Reflektometer zur automatischen Anpassung des Prüflings. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Extrem geringes Phasenrauschen

Gewährleisten Sie die für anspruchsvolle Radar-, Analog-Digital-Wandler- (ADC-) und Empfängerblockierungstests erforderliche Signalstabilität und -reinheit bei extrem niedrigem Phasenrauschen.

 
 
 

Geringe harmonische Verzerrung

Die Erzeugung reiner Signale mit geringer harmonischer Verzerrung reduziert Störungen, verbessert die Signalintegrität und ermöglicht genauere HF-Messungen.

 
 
 

Ultraschnelle Schaltgeschwindigkeit

Erzielen Sie eine genauere und dynamischere Signal-Simulation mit Schaltgeschwindigkeiten von 800 µs bis 15 µs, wodurch eine präzise Nachbildung realer HF-Umgebungen ermöglicht wird.

 

Flexible Konfigurationen

Wählen Sie die richtige Anzahl an Kanälen für Ihre Anwendung, von einem kompakten Einkanalmodell bis hin zu einem Mehrkanalgerät, das sich ideal für die Prüfung von Mehrportempfängern eignet.

 
 
 
Produktbild
  • Maximum frequency

    8.5 GHz bis 90 GHz

  • Number of outputs

    1 bis 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -150 dBc/Hz bis -145 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    17 dBm bis 25 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -60 dBc bis -33 dBc

  • Frequency switching speed

    3 µs bis 800 µs

Häufig gestellte Fragen