Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Advanced Tischnetzteile mit Gleichstromversorgung werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur NB1-Klasse gehört die Serie E36100, zur NB2-Klasse die Serien E36200 und E36441A.
Keysight Advanced Tischnetzteile mit Gleichstromversorgung werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur NB1-Klasse gehört die Serie E36100, zur NB2-Klasse die Serien E36200 und E36441A. Advanced Gleichstromnetzteile liefern 30 W bis 400 W Leistung an Ihr Prüfling. Die automatische Bereichswahl sorgt für einen höheren Strom bei allen Spannungspegeln. Die Optionen für automatische Serien- und Parallelschaltung kombinieren die Ausgänge intern, wenn eine einzelne, höhere Ausgangsleistung benötigt wird. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung der Ausgänge für eine Vielzahl von Anwendungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Passt Ausgangsspannung und -strom automatisch an, um bei jeder Spannungseinstellung den maximalen Strom zu liefern. Dadurch eignet es sich ideal zum Testen von Bauteilen mit dynamischen Spannungs- und Stromanforderungen.
Verbessert die Nutzung der Arbeitsfläche durch die Bereitstellung von Strom über einen weiten Spannungs- und Strombereich, ohne dass mehrere Spezialnetzteile benötigt werden.
Mit einer Restwelligkeit und einem Rauschen von weniger als 350 μVrms minimiert der saubere Ausgang Störungen und schützt empfindliche Bauteile bei präzisen Schaltungstests.
Kompensieren Sie Spannungsabfälle, die in den Stromleitungen aufgrund des Widerstands auftreten – dies ist besonders wichtig bei langen Kabelstrecken und hohen Strömen.
Maximum power
30 W bis 400 W
Maximum current per output
2 A bis 20 A
Maximum voltage per output
6 V bis 60 V
Number of outputs
1 bis 4
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
25 ms bis 60 ms
Arbitrary waveform generation
No
E36103B
Das Keysight E36103B ist ein präzises, kompaktes Netzteil mit 20 V, 2 A und 40 W Leistung für Ihren Arbeitsplatz oder Ihr System.
Ausgangsleistung: 40 W
Programmiergenauigkeit: ± (% des Ausgangswerts + Offset)
Restwelligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz)
Rücklesegenauigkeit: ± (% des Ausgangswerts + Offset)
Die Basis-Gleichstromnetzteile der Keysight E36100B-Serie zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform (2 HE, ¼-Rack), ein kontrastreiches OLED-Display mit optimaler Ablesbarkeit aus jedem Winkel sowie moderne USB- und LAN-Anschlüsse (LXI Core) aus. Nutzen Sie die hochpräzise Niedrigstrommessung für anspruchsvolle Messungen. Schützen Sie Ihr Prüfling mit dem integrierten Überspannungs- und Überstromschutz und verlassen Sie sich auf den integrierten Übertemperaturschutz, der Ihr Netzteil zuverlässig betreibt. Verbinden Sie sich schnell und einfach mit Ihrem Messgerät über die intuitive Bedienoberfläche an der Vorderseite, eine Weboberfläche im Browser, ein SCPI- oder IVI-Programm, die Keysight IO-Bibliotheken oder die BenchVue-App auf Ihrem PC oder Mobilgerät. Wählen Sie das passende Modell für Ihre Anforderungen: Fünf Modelle bieten bis zu 5 A oder 100 V.
Saubere, zuverlässige Stromversorgung
Praktische Tischgeräte
Kompaktes, intuitives Paket
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
E36232A
Der E36232A bietet mehr nutzbare Leistung dank Autoranging-Architektur in einem benutzerfreundlichen Design mit voller Programmierbarkeit; LAN-, USB- und optionale GPIB-Schnittstelle.
Die Serie E36200 umfasst zwei 200-W-Netzteile mit einem Ausgang und zwei 400-W-Netzteile mit zwei Ausgängen. Die automatische Bereichswahl (Autoranging) gewährleistet den maximal verfügbaren Strom bei jeder Ausgangsspannung. Geräte mit bis zu 40 A (E36233A) oder bis zu 120 V (E36234A) können durch automatische Parallel- oder Serienschaltung der beiden Ausgänge zu einem einzigen Ausgang mit doppelter Leistung versorgt werden. Ein Netzteil mit einem Ausgang kann Geräte mit einem Leistungsbedarf von bis zu 200 W versorgen. Ein Netzteil mit zwei Ausgängen bietet zwei unabhängige 200-W-Kanäle, die zu einem einzigen 400-W-Kanal kombiniert werden können.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
E36233A
Der E36233A bietet mehr nutzbare Leistung dank Autoranging-Architektur, Dual-Ausgang in einem laborfreundlichen Design mit voller Programmierbarkeit; LAN-, USB- und GPIB-Schnittstelle.
Die Serie E36200 umfasst zwei 200-W-Netzteile mit einem Ausgang und zwei 400-W-Netzteile mit zwei Ausgängen. Die automatische Bereichswahl (Autoranging) gewährleistet den maximal verfügbaren Strom bei jeder Ausgangsspannung. Geräte mit bis zu 40 A (E36233A) oder bis zu 120 V (E36234A) können durch automatische Parallel- oder Serienschaltung der beiden Ausgänge zu einem einzigen Ausgang mit doppelter Leistung versorgt werden. Ein Netzteil mit einem Ausgang kann Geräte mit einem Leistungsbedarf von bis zu 200 W versorgen. Ein Netzteil mit zwei Ausgängen bietet zwei unabhängige 200-W-Kanäle, die zu einem einzigen 400-W-Kanal kombiniert werden können.
Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter , um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Automatische Bereichsnetzteile passen Spannung und Stromstärke dynamisch an, um unter verschiedensten Lastbedingungen maximale Leistung zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzteilen mit festem Bereich erweitern automatische Bereichsnetzteile ihren Betriebsbereich selbstständig, sodass ein einzelnes Gerät mehrere Testszenarien abdecken kann, ohne dass eine manuelle Neukalibrierung oder ein Umschalten zwischen verschiedenen Netzteilen erforderlich ist.
Wichtigste Vorteile von Netzteilen mit automatischer Bereichswahl
1. Größerer Betriebsbereich
Die automatische Bereichswahl ermöglicht es einem einzigen Netzteil, hohe Spannungen bei niedrigeren Strömen und hohe Ströme bei niedrigeren Spannungen zu liefern und so die Flexibilität unter verschiedenen Testbedingungen zu maximieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Netzteile mit festem Bereich für unterschiedliche Spannungs- und Stromstärken anzuschaffen.
Ein 800-Watt-Netzteil könnte beispielsweise Folgendes leisten:
Ohne automatische Bereichswahl bräuchten Sie für jede Spannungs-Strom-Kombination ein anderes Netzteil.
2. Erübrigt die manuelle Bereichsumschaltung.
Herkömmliche Netzteile verfügen über feste Spannungs- und Strombereiche, sodass Anwender je nach Testbedingungen manuell verschiedene Modelle auswählen oder die Einstellungen anpassen müssen. Die automatische Bereichswahl (Autoranging) beseitigt diese Einschränkung und ermöglicht einen nahtlosen Betrieb über einen breiten Spannungs- und Strombereich ohne ständige manuelle Anpassungen.
3. Kosteneinsparungen und reduzierter Ausrüstungsbedarf
Dank automatischer Bereichswahl kann ein einziges Netzteil mehrere Netzteile mit festem Bereich ersetzen. Dies spart sowohl Hardwarekosten als auch den Arbeitsaufwand für die Verwaltung mehrerer Netzteile. Besonders vorteilhaft ist dies in automatisierten Testumgebungen, Forschungs- und Entwicklungslaboren sowie Produktionsumgebungen, wo eine Reduzierung der Gerätekomplexität die Effizienz steigert.
4. Ideal für dynamische Lasttests
Geräte mit unterschiedlichem Leistungsbedarf, wie DC/DC-Wandler, Ladegeräte und Motorsteuerungen, profitieren erheblich von Netzteilen mit automatischer Bereichswahl. Diese Netzteile passen sich in Echtzeit an wechselnde Lastbedingungen an und gewährleisten so eine präzise und stabile Stromversorgung ohne manuelle Eingriffe.
5. Platzeffizienz
Durch die Zusammenfassung mehrerer Netzteile in einem automatischen Bereichswahlgerät können Ingenieure wertvollen Platz auf dem Prüfstand sparen und gleichzeitig eine hohe Testabdeckung gewährleisten. Dies ist besonders vorteilhaft in Testumgebungen mit hoher Dichte, wie z. B. in automatisierten Testsystemen (ATE) und Fertigungsprüfstationen.
Ja, automatische Bereichswahl-Netzteile sind ideal für:
Die automatische Bereichswahl sorgt dafür, dass Sie dynamisch die richtige Ausgangsleistung erhalten, auch wenn sich die Anforderungen des Geräts ändern.
Die meisten Tischnetzteile verfügen über Anschlussmöglichkeiten wie USB, LAN oder GPIB. Über diese Schnittstellen können Sie:
Automatische Bereichsregler sind besonders in der Automatisierung nützlich, da sie die Ausgangsleistung ohne manuelles Eingreifen anpassen. Sie eignen sich daher ideal zum Testen von Geräten mit schwankendem Leistungsbedarf.