这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

在线测试系统 - 3070 ICT

是德为电子器件制造商提供领先的电路板测试解决方案,能够处理复杂印刷电路板装配所遇到的各种 PCBA 测试接入和测试范围问题。

i3070 和 i1000D ICT 在线测试系统提供市场上最高的投资回报率(ROIC),可以改善电路板测试范围和测试吞吐量。

如欲了解更多信息,请看更多 产品信息
 

  • 在线测试 > Medalist i3070 在线测试 > Medalist i3070 

    在线测试 > Medalist i3070

    Keysight Medalist i3070 是新一代在线测试系统,具有无与伦比的测试覆盖范围和可靠性,可将输出提高 20%,并扩展经全球验证的 ICT 系统的性能。

  • 二手 3070/i3070 在线测试系统 二手 3070/i3070 在线测试系统 

    二手 3070/i3070 在线测试系统

    您是否在寻找其它是德在线测试选件,例如二手惠普 3070 或是德 3070/i3070 ICT 系统?

  • Keysight Medalist i1000 Keysight Medalist i1000 

    Keysight Medalist i1000

    内电路测试(ICT)系统中的 Keysight Medalist i1000,是低成本的内电路测试解决方案,适用于只需[恰好足够测试]的原厂设计制造商

  • Utility Card: LED Test Applications Utility Card: LED Test Applications 

    Utility Card: LED Test Applications

    Inspect on-board LEDs for color and intensity with the Utility Card.

  • 应用程序卡闪存编程应用软件 应用程序卡闪存编程应用软件 

    应用程序卡闪存编程应用软件

    应用程序卡允许您插入自己定制的电子器件,从而于在线测试(ICT)过程中实现附加功能测试或其他功能。现在,您可以使用 Medalist i3070 系列 5 应用程序卡上的高性能在系统闪存编程(ISP)功能进行快速编程。

  • 应用程序卡:边界扫描应用程序 应用程序卡:边界扫描应用程序 

    应用程序卡:边界扫描应用程序

    Provide greater user flexibility on boundary scan test with Keysight utility card.

  • 受限接入测试产品 Super 7 套件 受限接入测试产品 Super 7 套件 

    受限接入测试产品 Super 7 套件

    最广泛的受限接入测试应用软件可以解决由目前密集电路设计导致的棘手的测试问题。

  • 3070AF ICT i3070 附件:夹具 3070AF ICT i3070 附件:夹具 

    3070AF ICT i3070 附件:夹具

    查看包括夹具套件和非矢量测试项目(例如 VTEP)在内的 ICT i3070 夹具附件。您可以方便地选择项目/部件并索取快速报价。

  • E9900E 3070 / i3070 ICT Rental E9900E 3070 / i3070 ICT Rental 

    E9900E 3070 / i3070 ICT Rental

    • Keysight system rentals uses the latest i3070 hardware and software
    • Keysight i3070 software features with license-to-use can be made available
    • Total peace of mind for with Keysight uptime support service

  • N1125A X1149 边界扫描分析仪:4 分接,22.5 MHz N1125A X1149 边界扫描分析仪:4 分接,22.5 MHz 

    N1125A X1149 边界扫描分析仪:4 分接,22.5 MHz

    • 4 分接,22.5 MHz
    • 覆盖扩展技术――对非扫描元器件进行快速测试
    • 系统内编程
       

  • 正常运行时间支持与服务 正常运行时间支持与服务 

    正常运行时间支持与服务

    是德为您提供专业化、本地化的正常运行支持和端到端的全程服务,帮助您在制造过程中解决实际遇到的各种挑战。

  • 自动 ICT 系统 自动 ICT 系统 

    自动 ICT 系统

    • 是德科技自动化 ICT 解决方案能够
    • 凭借小巧的外形节省生产线空间
    • 通过稳定可靠的性能保证生产线正常运行时间
    • 借助出色的测试速度全面改善测试效率
    • 提供卓越的支持以实现与生产线的无缝整合
       

已停产的自动测试设备 [已停产]
Discontinued automated test systems and components

相关行业和技术