キーサイト公式
再生品ストア

Year End Promo

年度末の機器導入、まだ間に合います。
1週間以内に出荷。公式ストアの安心品質。

年度末のプロジェクト加速に妥協のない品質を。
KEYSIGHT公式再生品ストアなら、豊富な在庫から迅速にお届けします。

KEYSIGHT公式再生品ストアでの直接購入で得られる5つのメリット

新品より40~90%の費用節約
詳細ついて新品より40~90%の費用節約
最大5年の延長保証が可能
詳細ついて最大5年の延長保証が可能
最短1週間、豊富な在庫から即納対応
詳細ついて最短1週間、豊富な在庫から即納対応
メーカーによる厳格な動作試験済み
詳細ついてメーカーによる厳格な動作試験済み
KeysightCareによる技術コンサルティング
詳細ついてKeysightCareによる技術コンサルティング

公式ストアだから実現できる、速さと信頼。

年度末が迫る中でも、必要な計測器の導入を先送りする必要はありません。KEYSIGHT公式再生品ストアでは、年度末の緊急ニーズに対応する ため、標準モデルを最短1週間で出荷可能な体制を整えています。サードパーティでは得られないメーカー公式ならではの安心感と、迅速な 納品体制。さらに、新品価格から最大90%OFFという高いコストパフォーマンスでご提供します。

人気シリーズ

おすすめ製品

年度末 即納対応プログラム

KEYSIGHT公式再生品ストアでは、年度末の限られた期間内での導入ニーズに応えるため、標準在庫モデルの「最短1週間出荷」体制を強化しています。メーカー公式ならではの厳格な試験基準と品質管理のもと、即出荷可能な在庫を確保。年度内の検収・計上をサポートします。

【1週間出荷対象について】

  • 標準仕様モデル
  • 追加校正なし
  • 在庫保有品に限る

※在庫は先着順となります。対象可否はお見積時にご確認ください。

KeysightCareへの加入でさらに安心

最長5年の延長保証が可能なKeysightCareで包括的な技術サポートもご利用いただけます。迅速な技術サポートおよび短期間での修理、ナレッジセンターへのフルアクセス、サービスポータルへのフルアクセス、ファームウェア/ソフトウェアの更新通知など、KeysightCareならではのサポートのご利用が可能になります。

今年度残予算の有効活用と信頼性の高い計測環境の確保を、この特別な機会にぜひご検討ください。

KEYSIGHT公式再生品ストアはこちら