虛擬網路可視化

監控虛擬化環境

虛擬網路可視化

虛擬網路可視化的挑戰

您所支援的應用,託管於不同地點的多租戶虛擬化環境(例如分支機構、企業資料中心、私有雲或公有雲)。因此,您對這項環境的安全性、效能和端對端服務品質體驗,有極高的要求。 虛擬資料中心和 SD-WAN 有許多優點,但您可能發現,想在其中存取和監控虛擬流量並不容易。

一旦發生網路問題,您(或您的 SD-WAN 或雲端服務供應商)需知道問題出在整個服務提供路徑中的哪個節點。 為此,您需全面檢視這些虛擬化網路和遠距環境中的重要應用資料。

但實際情況是,您很難,甚或不可能存取在現代虛擬化資料中心內橫向傳送的流量。 那麼,您如何確保關鍵應用軟體的可用性、可靠性和效能? 又該如何從位於不同地點的分析和監控工具取得相關資料?

虛擬網路可視化的挑戰
CloudLens Vision 平台

CloudLens – 效能不打折的可視化平台

Keysight CloudLens™ 是我們的公有雲、私有雲和混合雲可視化平台。 是德科技 CloudLens 提供私有雲所需的整合式虛擬化可視化產品,確保您能在私有雲環境中,利用強大的可視化功能,存取完整的資料,並且進行資料過濾和情報發送。

Cloudlens 的元件

虛擬分流器(vTap)讓您能夠存取虛擬機中橫向傳送的流量,並將其傳送到實體或虛擬的網路導流設備。 網路導流設備提供封包和應用流量過濾工具(Netflow),以及多項先進功能,例如應用識別、定位、安全通訊協定(SSL)解密,以及剔除重複資料,讓您能以前所未有的洞察力,查看虛擬化環境中的網路流量。

此外,是德科技 Hawkeye™ 可持續主動地監控您的虛擬化網路基礎設施。 它可快速有效地驗證網路效能、隔離問題,並藉由執行預先排定的驗證測試,來主動發現問題。 Hawkeye 結合使用硬體和軟體代理程式(又稱為效能端點)來模擬應用流量,並將重要的效能指標傳送到中央控制台,以便快速採取行動。

CloudLens Private 的元件
多租戶環境中的高可用性監控圖像

多租戶環境中的高可用性監控

Keysight CloudLens 具有自我修復和容錯功能。 它會持續檢查每個虛擬分流器(vTap)的可用性,如果某個 vTap 無法使用,則會以相同的配置,重建一個新的 vTap。vTap Manager 會持續監控虛擬機(VM)實例的記憶體、中央處理器(CPU)的負載,並在發生錯誤時發出嚴重警示,以便採取自我修復和修正措施,並根據應用負載狀況進行橫向擴充。如有需要,它會利用相同的永久配置,再重建一個監控虛擬機實例。

vTap 服務實例的監控和流量配置,會一直存在控制器中,因此當主機出現重大故障時,例如關機或重開機,vTap 服務代理程式可用相同的配置,自動重新啟動。

最完整的 Hypervisor 支援

除了支援多個虛擬機監控程式(hypervisor)環境外,是德科技可視化平台還提供流量存取功能,並且透過各種穿隧選項(GRE、VLAN、ERSPAN)將流量傳送至安全工具

私有雲和混合雲環境的緊密整合,有助於在 OpenStack 中調度虛擬分流器(Virtual Tap)和虛擬網路功能(VNF)。

是德科技提供可信賴且可靠的基礎設施,具有無與倫比的體驗品質(QoE),並且讓您能透過自動化和強大的監控工具,更輕鬆地進行配置並實現可視化。 同時,這意味著您加快實現獲利目標,並提高網路可靠性。

虛擬機監控程式支援

保護多租戶環境

保護多租戶環境

擁有虛擬化基礎設施的私有雲和公有雲服務供應商,會在同一個共享虛擬架構上,託管來自多個客戶(租戶)的工作負載。 雲端服務供應商(CSP)如果無法有效保護租戶工作負載的機密性、完整性和可用性,可能會導致受攻擊面擴大,使得客戶機密資料遭竊,進而衍生出法規相符性和服務水準協議(SLA)的問題。

由於基礎設施業者和租戶都會部署自己的安全分析和應用監控解決方案,因此所設計的智慧資料存取與傳送可視化架構,需同時適用於租戶和業者的基礎設施。 CloudLens 讓您能存取想要觀察的資料,包括查看一個租戶或多個租戶之間預先定義的可用性區、網段、應用類型、安全群組,以及服務流量。

透過虛擬和實體功能的端對端可視化,獲得更深入的洞察力。

閱讀詳細資訊。