WLAN 基礎設施測試

讓電信級 Wi-Fi 成為現實

WLAN 基礎設施測試

基礎設施規模和效能

串流視訊、統合通訊(UC)和病患監護等重要的即時應用,已逐漸轉移到行動通訊設備中,因此對可靠性能有更高的期望。 確保您的 AP 和控制器能正常運作

  • 符合標準要求的射頻設計和有保障的資料處理能力
  • 支援延遲敏感應用的低延遲操作
  • 語音和視訊的可靠性要求
  • 行動物聯網環境中的網路交遞
  • 多使用者多輸入多輸出(MU-MIMO)和 160MHz
無線基礎設施的可靠性

測試 WIFI 環境

Ixia IxVeriWave™ 可模擬複雜的網路環境,以進行 Wi-Fi 效能測試。 IxVeriWave™ 在可控制的實驗室環境中重建真實的情境,例如干擾和背景流量,讓 IT 人員能夠在網路生命週期的早期發現並解決問題。 IxVeriWave 具有多項商業優勢,包括更快的產品問市時間、卓越的網路效能,以及主動解決問題的能力。

企業關鍵任務應用
 IxChariot 圖像

測試網路

IxChariot™ 可在部署之前與之後,即時評估網路與應用的效能並進行除錯。 這款功能強大的評估工具,使用效能端點(Performance Endpoints)代理程式來模擬應用流量,並將重要效能指標提供給中央控制台,以便簡化網路管理。

是德科技客服中心提供您需要的協助