검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9603A PXIe 정밀 소스/측정 장치, 15 MSa/s, 100 fA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A 펄스
키사이트 M9603A는 PXIe 정밀 SMU로, 동종 최고의 좁은 펄스 폭(10 μs)이 강점입니다. VCSEL 옵티컬 디바이스와 같이 폭넓게 확산되고 있는 분야에서 최대 15 MSa/s로 동적/펄스형 측정이 가능합니다.
주요 특징
- 10 μs 수준의 좁은 펄스 폭
- 최대 15 MSa/s의 고속 샘플링
- 최대 60 V/3.5 A DC/10.5 A 펄스의 넓은 출력 범위
- 저전류 측정을 위한 3축 출력으로 최소 100 fA 분해능
- 매끄러운 전류 측정 범위 지정
키사이트 M9603A는 10 μs의 동종 최고의 좁은 펄스 폭, 최대 15 MSa/s의 빠른 샘플링 레이트, 넓은 출력 범위 등 다양한 이점을 제공하는 PXIe 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 최대 60 V/3.5 A DC/10.5 A 펄스의 넓은 출력 범위, 최대 6 μV/100 fA의 고분해능에서의 VCSEL(Vertical-Cavity Surface Emitting Laser) 옵티컬 디바이스, 집적 회로(IC) 테스트와 같이 폭넓게 확산되고 있는 분야에서 동적/펄스형 측정이 가능합니다. 또한 1 PLC(power line cycle)에서 400 fArms 수준으로 노이즈 성능이 낮아 더 짧은 간극 시간으로 측정이 가능하며 원활한 전류 측정 범위 지정 기능으로 변경 시간이 절약되어 테스트 처리량이 개선됩니다.
주요 사양
출력당 최대 전압
60 V
출력당 최대 전류
3.5A DC|10.5A Pulse
지원 측정
N/A
최소 전류 측정 분해능
100 fA
최대 샘플링 속도
15 MSa/s
출력당 최대 전압
출력당 최대 전류
지원 측정
최소 전류 측정 분해능
최대 샘플링 속도
60 V
3.5A DC|10.5A Pulse
N/A
100 fA
15 MSa/s
더 보기
최대 샘플링 속도:
15 MSa/s
출력당 최대 전류:
3.5A DC|10.5A Pulse
Maximum Output Current:
3.5A DC|10.5A Pulse
출력당 최대 전압:
60 V
최소 전류 측정 분해능:
100 fA
최소 전압 측정 분해능:
6 μV
출력 수:
1
Platform:
PXIe
펄스 폭 범위:
10 μs
Slots:
1 slot
지원 측정:
N/A
M9603A에 관심이 있으신가요?
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?