무엇을 찾고 있습니까?
가상 네트워크 가시성
가상화된 환경 모니터링

가상 네트워크 가시성 과제
지리적으로 분리된 다중 테넌트 가상화 환경(예: 지사, 엔터프라이즈 데이터 센터, 사설 또는 공공 클라우드)에서 호스팅되는 어플리케이션을 지원하는 동안 보안, 성능, 종단 간 서비스 경험 품질에 타협이 있어서는 안 됩니다. 가상 데이터 센터와 SD-WAN의 이점은 많지만 가상 트래픽에 접근하고 모니터링하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.
네트워크 문제가 발생하는 경우 귀하(또는 귀하의 SD-WAN이나 클라우드 공급자)는 서비스 제공 경로 전체에서 문제가 발생한 위치를 파악해야 합니다. 이러한 가상화된 네트워크와 오프사이트 환경에서는 중요한 애플리케이션 데이터에 대한 완전한 가시성이 필요합니다.
그러나 현실에서는 대부분의 최신 가상화 데이터 센터의 이스트-웨스트 트래픽에 대한 액세스가 제한적이거나 전혀 없습니다. 미션 크리티컬 애플리케이션의 가용성, 안정성 및 성능을 어떻게 보장할 수 있습니까? 위치에 관계없이 분석 및 모니터링 도구와 관련된 중요한 데이터를 어떻게 얻을 수 있습니까?


CloudLens – 타협 없는 가시성 플랫폼
키사이트 CloudLens™는 공공, 사설 및 하이브리드 클라우드 가시성 플랫폼입니다. 사설 클라우드의 경우 키사이트의 CloudLens는 통합되고 가상화된 가시성 제품을 통해 강력한 가시성 플랫폼을 제공하고 사설 클라우드 환경 전반에 걸쳐 완전한 데이터 액세스와 필터링, 지능적인 배포를 보장합니다.
CLOUDLENS의 구성 요소
가상 탭(vTaps)을 사용하면 가상 머신의 이스트-웨스트 트래픽에 액세스하고 이를 물리적 또는 가상 네트워크 패킷 중계기로 터널링할 수 있습니다. 네트워크 패킷 중계기는 고급 애플리케이션 식별, 지리적 위치, SSL(Secure Socket Layer) 암호 해독 및 중복 제거 기능과 함께 패킷 및 애플리케이션 플로우 필터링 또는 Netflow를 제공하여 가상화된 환경의 네트워크 트래픽에 전례 없는 통찰력을 제공합니다.
또한 키사이트의 Hawkeye™를 통해 가상화된 네트워크 인프라를 지속적으로 사전 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크 성능을 빠르고 효과적으로 검증하고 문제를 격리하며 예정된 검증 테스트를 실시하여 문제를 사전에 감지합니다. 성능 엔드포인트라고 하는 하드웨어와 소프트웨어 에이전트의 조합을 통해 Hawkeye는 애플리케이션 트래픽을 시뮬레이션하고 빠른 조치를 위해 주요 성능 메트릭을 중앙 콘솔로 전달합니다.


다중 테넌트 환경의 고가용성 모니터링
키사이트의 CloudLens에는 자기 회복 및 결함 허용오차가 있습니다. vTap Manager는 가상 머신(VM) 인스턴스 메모리, 중앙 처리 장치(CPU) 부하 및 중요 경고를 지속적으로 모니터링하여 자기 회복 수정 조치를 하고 어플리케이션 로드를 기반으로 확장하고 필요한 경우 동일한 지속적 구성으로 다른 모니터링 VM 인스턴스를 생성합니다.
vTap 서비스 인스턴스의 모니터링과 흐름 구성은 컨트롤러에서 유지되므로 종료 또는 재부팅과 같은 중요한 호스트 결함이 발생할 경우 vTap 서비스 에이전트가 동일한 구성으로 자동 재시작됩니다.
가장 포괄적인 하이퍼바이저 지원
여러 하이퍼바이저 환경을 지원하는 것 외에도 키사이트의 가시성 플랫폼은 트래픽에 대한 액세스를 제공하고 GRE(Generic Routing Encapsulation), VLAN(Virtual Local Area Network), ERSPAN(Encapsulated Remote Switched Port Analyzer) 등 다양한 터널링 옵션을 통해 보안 패브릭에 배포합니다.
사설 및 하이브리드 클라우드 환경과의 긴밀한 통합을 통해 OpenStack 내에서 가상 탭 및 가상 네트워크 기능(VNF) 스핀업을 오케스트레이션합니다.
키사이트는 자동화 및 강력한 모니터링 도구를 통해 타협하지 않는 체감 품질(QoE)과 손쉬운 구성 및 가시성을 갖춘 신뢰할 수 있고 안정적인 인프라를 제공합니다. 또한 이를 통해 수익 창출에 걸리는 시간을 단축하고 네트워크 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

다중 테넌트 환경 확보

가상화된 인프라를 소유한 사설 및 공공 클라우드 서비스 제공자는 동일한 공유 가상 패브릭에 더하여 여러 고객(테넌트)의 워크로드를 호스팅합니다. CSP(클라우드 서비스 공급자)가 테넌트 워크로드의 기밀성, 무결성 및 가용성을 해결하는 방법에 따라 공격 표면이 증가하고 민감한 고객 데이터가 손상될 위험이 있으며 규정 준수 및 SLA(서비스 수준 계약) 문제가 발생할 수 있습니다.
인프라 소유자와 테넌트는 모두 자체 보안 분석과 애플리케이션 모니터링 솔루션을 시행하기 때문에 데이터 액세스 및 배포에 필요한 지능적 가시성 설계는 테넌트와 인프라 모두에 개별적으로 서비스를 제공해야 합니다. CloudLens는 관심 데이터에 대한 액세스를 제공하여 정의된 가용성 영역, 네트워크 세그먼트, 애플리케이션 유형, 보안 그룹 내의 트래픽과 하나의 태넌트 내, 그리고 여러 태넌트에 걸친 서비스에 대한 액세스를 지원합니다.
가상 및 물리적 기능에 대한 종단 간 가시성을 통해 작업할 때 향상된 통찰력을 얻으십시오.
자세히 보기.