Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
네트워크 역량 실현
네트워크 가시성 개선
네트워크 가시성의 설계 방법을 알아보십시오
네트워크 가시성은 모든 스위치 지점에서 데이터를 수집하고 지능적으로 배포하여 유용한 정보로 바꿀 수 있습니다. 네트워크 가시성 용어를 이해하십시오.
가시성 아키텍처를 생성하면 네트워크 보안을 증대하고, 비용과 복잡성을 낮추고, 규제 준수를 강화합니다.

네트워크 가시성 적용 사례
우수한 네트워크 가시성 솔루션이 어떤 역할을 하는지 파악하고 나면 그러한 솔루션을 구현할 수 있는 방법이 다양하다는 점을 알게 될 것입니다. 모든 이용 사례를 모든 네트워크 구성에 적용할 수는 없지만, 모든 기업은 네트워크 아키텍처 검토를 통해 이점을 누릴 수 있습니다.
가시성 솔루션의 일반적인 범주를 다음과 같습니다:
네트워크 보안 개선
보안은 네트워크 가시성 계층에서 시작됩니다 어떻게 하면 사각지대를 없애고, 보안 도구로의 데이터 흐름을 개선하고, 보안 리소스 가용성을 극대화할 수 있는지 알아보십시오.
네트워크 비용 제어
네트워크 업그레이드를 계획하고 있으신가요? 효율성을 높이면서 네트워크 모니터링 및 보안 도구 비용을 절감할 수 있습니다.
문제 해결 가속화
IT 팀은 반응적인 문제 해결을 위해 하루 업무 시간의 35% 이상을 쓰고 있습니다. 그러한 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.
네트워크 신뢰도 개선
연중무휴로 서비스를 제공하기 위해서는 네트워크 및 어플리케이션 가용성이 무엇보다 중요합니다. 네트워크 아키텍처의 간단한 변경으로 가동 중단으로 인한 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.
네트워크 사각지대 제거
네트워크에는 데이터를 잃고 위반이 발생하게 하는 사각지대가 존재합니다. 세 가지 일반적인 사례와 해결 방법을 알아보십시오.
네트워크 성능 최적화
더욱 신속한 네트워크는 모두를 즐겁게 합니다. 네트워크 성능을 최적화하기 위한 몇 가지 간단한 방법에 대해 알아보십시오.
규정 준수 강화
데이터 보호 규정에는 즉각적이며, 때로는 많은 시간이 소요되는 노력이 필요합니다. 네트워크 가시성 솔루션으로 어떻게 다양한 규정 준수 문제를 해결할 수 있는지 알아보시오.
관련 컨텐츠
다른 도움이 필요하십니까?