Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
BreakingPoint -보안 테스트 자동화
BreakingPoint를 사용한 어플리케이션 성능 및
네트워크 보안 테스트 자동화
위협에 미리 대응
실제 환경에서 350,000개에 달하는 멀웨어 샘플이 탐지되고 매일 평균 60개가 넘는 새로운 취약점이 탐지 및 공개되는 상황에서 위협보다 한발 앞서 나가는 것은 굉장히 어렵습니다. 보안 검증 및 운영 팀은 현대적이고 통합된 자동화를 지원하는 보안 도구를 사용해야 합니다.
공격자들은 자동화를 활용하여 역량을 강화하기 때문에 보안 엔지니어가 과거의 프로세스에만 의존하면 불리한 상황에 놓이게 됩니다. 보안 엔지니어들이 맹렬한 공격에 대응하는 데 필요한 보안 효과 및 성능 테스트, 보안 정책 조정, CyberRange 교육 같은 보안 작업은 모두 자동화를 필요로 합니다.
끊임없이 변화하는 오늘날의 동적 네트워크에서 네트워크 성능과 보안 제어 간의 올바른 균형을 잡으려면 제대로 된 변화 관리 정책이 필요합니다. 사용자의 체감 품질이 떨어지지 않고 보안 태세를 굳건하게 유지하려면 지속적인 자동 네트워크 테스트 및 검증 작업이 필요합니다.

BreakingPoint 보안 테스트 자동화

BreakingPoint는 어플리케이션 성능과 네트워크 보안 테스트의 업계 선두주자입니다. BreakingPoint는 실제 합법적 트래픽, 분산형 서비스 거부(DDoS), 익스플로잇, 멀웨어 및 퍼징 등을 시뮬레이션하여 조직의 보안 인프라를 검증하고 네트워크 성능 저하 위험을 약 80% 줄이고 공격 대비 상태를 약 70%까지 개선합니다.
REST API를 통해 BreakingPoint의 고유한 기능에 직접 액세스하거나 Python 래핑 라이브러리, ROBOT 라이브러리, 또는 TCL 라이브러리를 활용할 수도 있습니다. 이러한 API는 DevOps 및 DevSecOps 개발 및 제공이 표준이 되어 가고 있는 상황에서 사용자들이 필요로 하는 유연성을 제공합니다.
BreakingPoint의 자동화 기능을 사용하면 지속적인 테스트가 가능합니다. BreakingPoint 보안 테스트 자동화는 설계, 배포, 최적화, 교육을 포함하여 제품 개발 수명 주기의 모든 단계에서 테스트를 간소화시키고 고유한 혜택을 제공합니다.
BreakingPoint
실제 어플리케이션과 모든 위협 벡터로 네트워크 보안 태세 검증
BreakingPoint VE
Breaking Point의 가상 에디션. 실제 어플리케이션과 모든 위협 벡터로 네트워크 보안 태세 검증
모든 테스트 자동화 지원이 같은 것은 아닙니다
자동화 지원이 다양한 요구 사항 중 하나에 불과합니까?
검증 도구의 자동화가 필요한 것은 당연한 일이지만, 여러 도구의 자동화 기능은 동일하지 않습니다. 자동화에 대한 기대치를 명확히 하면 선택 과정에서 도움이 되며 올바른 도구를 통해 자동화를 더 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다.
모든 자동화 프레임워크는 각기 다르지만, 대다수가 필요로 하는 몇 가지 공통적인 특성이 있습니다. 올바른 테스트 도구 자동화 지원을 통해 거의 모든 프레임워크에 보다 쉽게 통합될 수 있습니다.
키사이트의 BreakingPoint가 제공하는 고유한 기능:
- 정보 전달에 구조적 JSON을 사용하는 우수한 설계의 데이터 모델 기반 REST API
- TCL 같은 레거시 언어와 Python 같은 최신 언어 지원
- 테스트를 더 빠르게 디버깅할 수 있는 내장형 인터랙티브 REST API 브라우저
- 허가된 목적으로만 테스트 도구를 사용할 수 있는 API 보안 액세스
- 탐색과 검색이 쉬운 관련 샘플이 포함된 포괄적인 문서

다른 도움이 필요십니까?