검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
광 편극 및 분산 솔루션
키사이트 N778x 편광 분석 및 제어 시리즈는 광 콤포넌트와 서브시스템의 고성능 특성화와 검증을 위한 고속 테스트 장비를 제공합니다.
광 신호의 편광 속성을 분석하는 테스트 및 측정 기능은 오늘날의 광 R&D 실험실과 제조 현장에 필수적입니다. 키사이트 N778x 편광 분석 및 제어 시리즈는 광 콤포넌트와 서브시스템의 고성능 특성화와 검증을 위한 고속 장비를 제공합니다.
광 편극 및 분산 솔루션
이전
키사이트 N7781C는 광 신호의 편광성을 분석하는 소형 고속 분석기입니다. 여기에는 프왕카레구(스토크스 파라미터)에 대한 편광 상태(SOP)의 표현이 포함됩니다.
The Keysight Technologies N7785C is a high-speed synchronous scrambler that can repeatably switch through a series of states of polarization (SOP) with both input and output triggering functions.
The Keysight N7786C is a high-speed lithium-niobate based polarization controller with built-in polarimeter for monitoring and feedback to set and stabilize sequences of chosen output polarization states.
N7788C는 키사이트 조정 가능 레이저와 함께 단일 스위프 알고리즘을 사용한 광 콤포넌트와 파이버의 빠른 스펙트럼 DGD/PMD 및 PDL 측정과 유연한 실험실 사용을 지원하기 위해 편광계와 편광 조절기를 결합한 제품입니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: 광 편극 및 분산 솔루션
다른 도움이 필요하십니까?