검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
O-RU 테스트와 검증을 위한 U5040BSCB Open RAN Studio
Open RAN Studio는 이더넷 프론트홀 인터페이스에서 O-RAN 트래픽을 구성, 재생, 캡처 및 측정할 수 있는 강력한 O-RAN 중심 도구를 포함합니다. IQ 벡터의 선택적 추출을 활용하면 키사이트의 89600 VSA 소프트웨어를 통한 변조 분석이 가능합니다.
주요 특징
- 5G NR 및 LTE 3GPP 단일 또는 다중 반송파 규격 FDD 및 TDD 파형의 빠른 구성과 생성
- ORAN-WG4.CUS.0-v10.00을 준수하는 eCPRI 전송 캡슐화 유형 이더넷 기반 O-RAN CU 플레인 메시지의 완전 자동화 생성
- 실시간 FrameID 생성 및 CRC 계산
- FR1 및 FR2 무선 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 경로 모두 분석
- O-RAN 섹션 유형 및 섹션 확장 구성
- 빔포밍 지원
- O-RAN 응답의 캡처 및 정확한 타임스탬핑
- 흐름 기반 필터링을 사용한 O-RAN 트레이스 시각화 및 완벽한 디코딩
- 분리 옵션 7.2x 규격 CU 플레인 자극 생성 및 분석 지원
- 10 Gbps/25 Gbps(프론트홀) 이더넷 인터페이스에서 O-RAN 트래픽 측정
Open RAN Studio는 10 Gbps~25 Gbps(프론트홀) 이더넷 인터페이스에서 O-RAN 트래픽을 구성, 플레이, 캡처 및 측정할 수 있는 강력한 O-RAN 중심 도구를 포함합니다. 업계를 주도하는 키사이트의 5GNR PathWave Signal Generation 및 89600 VSA 소프트웨어와 곧바로 통합되어 정교한 5G 및 LTE 신호 생성이 가능합니다. IQ 벡터를 손쉽게 캡처 및 추출하고 내보내서 수신된 RF/mmWave 신호와 무선 성능에 대한 고급 변조 분석이 가능합니다. 또한 키사이트의 스펙트럼 분석기와 신호 소스, 통합형 Open RAN Studio 솔루션과 결합하면 FR1과 FR2 무선, 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 경로와 관련해 업계에서 가장 포괄적인 상호 도메인, 멀티채널 RF/mmWave 및 O-RAN 프로토콜 측정이 가능합니다.
U5040BSCB에 관심이 있으신가요?
O-RAN 무선 장치(O-RU) 테스트와 검증을 위한 Open RAN Studio의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?