Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert ATE 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 DP5700 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP5900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 RP5945A 재생형 전력 시스템은 작업자와 피시험 기기를 모두 보호하는 고통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향, 재생형 DC 전원 공급기입니다.
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
72 A
Maximum power
12000 W
Maximum voltage per output
500 V
Command processing time
30 ms
Measurement accuracy
300 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
300 mV
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 RP5945A 재생형 전력 시스템은 팀원과 피시험 기기를 보호하는 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 DC 전원 공급기를 제공합니다. 재생형 설계는 에너지를 전력망으로 깨끗하게 피드백하여 에너지 소비를 줄이고 냉각 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
RP5945A는 소형 2U 크기에 원활한 소스 및 부하 기능을 결합하여 에너지 절약, 설치 공간 최소화, 통합 시간 단축을 지원합니다.
RP5945A를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.