Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자동화된 광학 테스트를 위한 정밀 신호 라우팅
N7733C는 1x16 스위치로, 최대 16개의 포트를 가진 테스트 대상 장치를 연결하거나, 하나의 포트를 기준 경로로 사용하면서 최대 15개의 장치를 측정하는 데 이상적입니다.
Switch configuration
1x16
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Fiber mode
Single-mode
Number of channels
1
Insertion loss
<2.4 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N773-C 단일 모드 광섬유 스위치 제품군은 광자 테스트 솔루션 자동화를 위한 필수 도구입니다. 광학 미세 전기 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 이 스위치는 작은 거울을 사용하여 원하는 출력으로 빛을 유도합니다. MEMS 기반 광 스위치는 뛰어난 내구성, 반복성 및 빠른 스위칭 시간을 제공합니다. 광 스위치는 광섬유 움직임이나 커넥터 마모로 인한 불확실성을 방지하고 수동 재연결보다 더 높은 반복성을 제공합니다.
새로운 스위치 세대는 소프트웨어 설치 없이 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 스위치는 1x4, 1x16 또는 2x2 구성이 필요한 일반적인 애플리케이션을 포괄하는 세 가지 토폴로지로 제공됩니다.
N7733C는 1x16 스위치로, 최대 16개의 포트를 가진 테스트 대상 장치를 연결하거나, 하나의 포트를 기준 경로로 사용하면서 최대 15개의 장치를 측정하는 데 이상적입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.