검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
B2200A fA 누출 스위치 메인프레임
B2200A fA 누출 스위치 메인프레임은 반도체 파라미터 분석기의 측정 성능을 훼손하지 않고 자동 특성화 테스트를 지원하므로 테스트 비용이 절감됩니다.
주요 특징
키사이트 B2200A fA 누출 스위치 메인프레임은 반도체 파라미터 분석기의 측정 성능을 훼손하지 않고 자동 특성화 테스트를 지원하므로 테스트 비용이 절감됩니다. Kelvin 구성과 커패시턴스 미터를 사용하여 4개 소스 측정 장치를 지원하므로 향후 확장이 용이합니다.
- 측정 설정의 빠른 검증과 디버깅을 위한 릴레이 상태의 밝은 디스플레이
- 키패드 또는 선택 품목인 라이트 펜을 통한 전면 패널 제어
- 키사이트 EasyEXPERT 소프트웨어에서 직관적인 GUI를 통해 스위치 설정을 자동화할 수 있습니다.
- 커패시턴스 보상과 함께 통합된 EasyEXPERT 소프트웨어를 사용해서 제어 전압 입력을 최적화할 수 있습니다.
주요 사양
최대 출력 포트 수
48
Isolation
100 TΩ
3축/동축 입력
8 / 6
최소 전류 측정 분해능
1 fA
유형
Matrix
최대 출력 포트 수
Isolation
3축/동축 입력
최소 전류 측정 분해능
유형
48
100 TΩ
8 / 6
1 fA
Matrix
더 보기
대역폭:
30 MHz
최상의 용도 ...:
Making parametric measurements on a semi-automatic wafer prober with a probecard
Isolation:
100 TΩ
주요 기능:
• Front panel operation • Lighted relay status display • 14 internal paths • 4-SMU Kelvin support
Maximum Output Current:
1 A
최대 출력 포트 수:
48
Maximum Output Voltage:
200 V
최소 전류 측정 분해능:
1 fA
안정화 시간:
Under 50 fA in 2 seconds
3축/동축 입력:
8 / 6
유형:
Matrix
Interested in a B2200A?
Extend the Capabilities for Your fA Leakage Switch Mainframe
Featured Resources for B2200A fA Leakage Switch Mainframe
Want help or have questions?