HIGHLIGHTS

  • USB 또는 GPIB를 통해 장비를 제어하는 Windows® 기반 소프트웨어
  • 단순하고 빠른 셋업
  • 완전한 계측기 원격 제어
  • 액티브 어그레서 신호로 단일 및 멀티레인 BER 테스트
  • 시간에 따른 순간 BER 모니터링 또는 특정 기간의 BER 측정
  • 빠르고 효율적인 병렬 지터 허용오차 테스트(N4980A-JTS)
  • BER 측정 BERT 스캔(eye를 통한 수평 슬라이스, 즉 bathtub 커브라고도 함) 보기
  • 직관적인 패턴 템플릿 편집기

키사이트 N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어는 풍부한 Windows® 기반 GUI를 통해 여러 계측기를 제어할 수 있습니다. 비트 에러율 측정은 직관적 제어 화면을 간단하게 셋업할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 멀티레인 및 SERDES 디바이스에서 병렬 BER 측정 및 지터 허용오차 테스트(N4980A-JTS)를 셋업 및 수행하는 데 이상적입니다. 또한 패턴 편집기에 내장된 강력한 편집 툴을 사용해서 사용자 자신 만의 고유한 패턴을 생성해서 자신의 고유한 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

어플리케이션:

  • 시리얼 데이터 수신기 특성분석
  • 병렬 BER 측정
  • N4980A-JTS로 지터 허용오차 테스트 지원
  • 광 송수신기/트랜스폰더 특성분석

N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어는 다음과 같은 계측기에 편리하게 사용할 수 있는 제어판을 제공합니다.

  • N4960A 시리얼 BERT 32 및 17Gb/s
  • N4962A 시리얼 BERT 12.5Gb/s
  • N4963A 클럭 합성기 13.5Gb/s
  • N4965A 멀티채널 BERT 12.5Gb/s
  • N4971A 패턴 발생기 13Gb/s
  • N4972A 클럭 합성기 16GHz

기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키를 통해 사용할 수 있는 옵션입니다.

Interested in a N4980A?

Extend the capabilities for your 멀티계측기 BERT 소프트웨어

Want help or have questions?