검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 테스트 픽스처 및 테스트 세트
- 16034G SMD 테스트 픽스처
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16034G SMD 테스트 픽스처
최소 0.6(L) x 0.3(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
최소 0.6(L) x 0.3(W) [mm]의 SMD 크기에서 임피던스 평가를 수행합니다
주요 특징
- DUT 치수: (적용 가능한 최소값) 0.6mm(L)x0.3mm(W)
- 측정 장비: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
- 주파수: DC ~ 3 MHz(최대 110MHz, 개방/단락/부하 보상)
- DC 바이어스: -40V ~ +40V
- 작동 온도: 0 ~ 55도
- 터미널 연결: BNC, 4 터미널-쌍
- 치수(대략적): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
- SMD 테스트 픽스처 선택 표
16034G는 SMD의 임피던스 평가용으로 설계되었습니다. 평가를 위해 이 픽스처가 연결되는 최소 SMD 크기는 0.6(L) x 0.3(W) mm입니다.
키사이트 LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
에 대해 자세히 알아보십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?