필요에 따라 호환되는 PXI 섀시와 PXI 컨트롤러를 선택하여 PXI 시스템을 구축하십시오. 키사이트는 다양한 크기와 성능 특성을 갖는 다양한 PXI 섀시를 제공합니다.

최고 성능의 시스템이 필요하면 M9023A 또는 M9024A PXIe 고성능 시스템 모듈과 PC 호스트 어댑터로 키사이트의 3세대 섀시 중 하나를 구성하십시오. 이 3세대 구성을 사용하면 외부 PC의 PXI 시스템 대역폭을 최대 16 GB/s까지 실현할 수 있습니다.

키사이트 PXIe 섀시

키사이트에서는 다음과 같은 PXIe 섀시를 제공합니다.

  • M9046A 18슬롯 PXIe 섀시 - 3개의 PXIe 하이브리드 슬롯과 3세대 백플레인이 고성능 분야에 필요한 전력 및 냉각 기능을 제공합니다.
  • M9019A 18슬롯 PXIe 섀시 - 3세대 섀시를 사용하면 MIMO 및 PA/FEM와 같은 다채널, 고성능 제조 분야의 테스트가 가능합니다.
  • M9010A 10슬롯 PXIe 섀시 - 3세대 섀시는 탁월한 슬롯당 냉각 기능과 산업을 선도하는 음력 레벨을 제공하므로 고성능 PXIe 모듈 요구를 충족할 수 있습니다. 데스크탑과 채널 수가 적은 R&D 분야에 적합한 플랫폼입니다.

키사이트 PXIe 임베디드 컨트롤러 및 케이블 I/O 솔루션

키사이트는 선택 가능한 다양한 컨트롤러 옵션과 함께 유연성과 성능을 모두 제공합니다. 소형 솔루션이 필요할 때 또는 PXIe 백플레인에 직접 연결하기 원할 때면 PXI 임베디드 컨트롤러를 선택하십시오. 최신 컴퓨터 하드웨어를 섀시에 연결하는 데 필요한 여러 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 x8 2세대 케이블 링크부터 고성능 x16 3세대 케이블 링크까지 다양한 솔루션이 제공됩니다. 또한 M9023A 및 M9024A PXIe 시스템 모듈은 고성능 x8 3세대 데이지 체인 링크를 사용해서 여러 섀시를 연결할 수 있는 옵션도 제공합니다. 다중 섀시 시스템에서 최고의 성능을 얻으려는 경우에는 스타 구성의 다중 M9049A 호스트 어댑터를 사용할 수 있습니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?