검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N8900 시리즈 고출력 DC 전원 공급기
주요 특징
가장 높은 출력의 DC 전원 공급기
키사이트 N8900 시리즈는 5, 10, 15 kW 출력의 단일 출력 자동범위설정 전원 공급기입니다. 여러 개의 기기를 연결하면 출력 전력이 최대 100 kW에 달하는 단일 공급기처럼 작동합니다. 다수의 에너지 솔루션이 보다 높은 전압으로 이동하고 있으며 이러한 공급기는 최대 1500 V까지 제공할 수 있습니다. 보다 낮은 전압에서는 최대 510 A까지 출력이 가능합니다. 208 및 400 VAC에 대한 구성으로 기존의 AC 배선을 사용할 수 있습니다.
- 최대 1500 V의 출력 전압
- 최대 510 A의 소스 전류
- 여러 기기를 병렬 사용하여 보다 큰 마스터 공급기 생성
- 과전압, 과전류, 과열로부터 보호
- LAN(LXI Core), USB, GPIB, 및 아날로그 인터페이스
- 208 및 400 VAC 입력으로 기존의 배전 사용 가능
보다 높은 전류를 제공하는 자동범위설정
직사각형 출력의 표준 전원 공급기와 비교해보면, 자동범위설정은 보다 높은 전압에서 보다 높은 전류를 제공합니다. 보다 높은 전류를 원한다면 여러 전원 공급기를 병렬로 연결하고 단일 기기를 통해 단일 출력으로 제어하십시오.
주요 사양
Find the Model that's Right for You
이전
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
The Keysight N8900 Series is a family of 5 kW, 10 kW, and 15 kW autoranging, single-output power supplies available in 14 different voltage, current, and power combinations and either 208 VAC or 400 VAC (28 total models).
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
다음
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
다른 도움이 필요십니까?