這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N8900 系列高功率直流電源供應器
產品特性
是德科技最高功率直流電源供應器
Keysight N8900 系列是單路輸出自動調整範圍的電源供應器,提供 5、10 或 15 kW 功率輸出。將多個電源供應器串聯為單一電源供應器,以提供高達 100 kW 的功率。這些電源供應器提供高達 1500 V 的電壓,以因應能源解決方案越來越高的電壓需求。在較低電壓下,可輸出高達 510 A 的電流。在 208 及 400 VAC 配置下,您可使用現有的交流電路。
- 高達 1500 V 的輸出電壓
- 高達 510 A 的供應電流
- 可並聯多個電源供應器以提供更強大的功率
- 避免電壓過高、電流過大及溫度過高的保護功能
- LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和類比介面
- 使用既有的配電,以及 208 和 400 VAC 輸入
透過自動調整範圍,提供更高電流
與提供矩形輸出的標準電源供應器相比,自動調整範圍功能可在更高電壓下,提供更大電流。您可控制由多個電源供應器並聯而成的單一輸出裝置,以獲得更大的電流。
重要規格
找到符合您需求的型號
上一個
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
Keysight N8900 系列包含 5 kW、10 kW 和 15 kW 自動調整範圍、單組輸出電源供應器,提供 14 種不同的電壓、電流和功率組合,電壓為 208 VAC 或 400 VAC(總計 28 個機型)。
下一頁
擴充功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助