Acreditamos que esta é a página você estava procurando.
Veja o resultado da pesquisa ao invés de:
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
N8900 Series High-Power DC Power Supplies
Highlights
Our Highest Power DC Power Supply
The Keysight N8900 Series is a single output autoranging power supply with 5, 10, or 15 kW outputs. Connect multiple units to act as a single supply with up to 100 kW output power. Many energy solutions are moving to higher voltages, and these supplies can deliver up to 1500 V. At lower voltages they can output up to 510 A. Configurations for 208 and 400 VAC allows you to use existing AC wiring.
- Output voltages up to 1500 V
- Source current as high as 510 A
- Create a larger master supply using multiple units in parallel
- Protection from overvoltage, overcurrent, and over-temperature
- LAN (LXI Core), USB, GPIB, and analog interfaces
- Use existing power distribution with 208 and 400 VAC input
Autoranging Provides Higher Current
Autoranging provides higher current at more voltages when compared to a standard power supply with a rectangular output. For higher current, connect multiple power supplies in parallel and control them through a single unit as a single output.
Key Specifications
Number of Outputs
1
Total Power
5, 10, or 15 kW
Rack Units
3
Ripple and Noise
16 mVrms
Connectivity
LAN, USB, GPIB
Want to see more specifications?
Find the Model that's Right for You
Ant.
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
Avançar
EXTEND THE CAPABILITIES
Garantia, Calibração e Serviços
FEATURED RESOURCES
Want help or have questions?