何をお探しですか?
産業用 IoT – Time Sensitive Networking

産業用 IoTおよびTSN
複雑な産業用ネットワークでは、従来、重要な制御データのタイムリーな配信と信頼性に特化した課題を解決するために特殊なバスやイーサネットの改良版を使用してきました。 この方法には専用目的を持ったテクノロジーによる新たなIoTアプリケーション開発が困難であることに加えて維持コストがかかるといった2つの課題があります。
これらの課題を解決するために、IEEEでは、イーサネット上での最小遅延、シームレスな冗長性、集中設定と制御を可能にするIEEEオーディオビデオブリッジング(AVB)に続く規格のTime sensitive networking(TSN)のスイートを生み出しました。 企業はTime Sensitive Networking(TSN)により、標準的なイーサネットを使用して、よりコスト効率に優れたネットワークとして、時間に敏感で重要なトラフィックと通常のトラフィックが同じワイヤーを共有した集合IT/OTネットワークを実現することができます。


TSNのテスト課題の解決
キーサイト製品は実環境における新興テクノロジーの検証を可能として規格開発の最先端を実証します。 機器メーカーや企業はキーサイトの試験装置を使用してデバイスやネットワーク全体がTSN規格の適合基準やアプリケーションの性能基準を満たすことを確認しています。
Novus ONE PLUS 固定シャーシ、Xcellon-Multis AVB 40/10GE ロードモジュール、および Metronome タイミングシステムを備えたIxNetwork は、コンポーネントおよびネットワークが規格仕様への準拠を検証する現場実証済みの AVB/TSNテストソリューションです。 産業機器やネットワーク機器のメーカーやIndustrial Internet Consortium TSN Testbedなどの業界フォーラムで機器がTSN規格に準拠していることを検証するために使用されています:
- IEEE 802.1Qbv TSNスケジュール済みトラフィック-ローレイテンシーTSNのための基盤
- gPTPを介した機器とネットワークのIEEE 802.1ASタイミング同期機能
- 複数タイムドメインや冗長性に関するIEEE gPTP-revの機能
- IEEE AVB 規格: 802.1Qav (CBS/FQTSS)、802.1Qat (MSRP)、1722/33
下記のプレゼンテーションをご覧いただき、産業用イーサネットおよびTSNテストの最新情報の詳細をご確認ください。
関連のIoT TSN製品
注目のリソース
IoTデバイスの構築ですか、それとも使用ですか? お問い合わせください。