何をお探しですか?
設計 + 自動化
統合された設計とテストによりワークフローを自動化
設計および自動化ソフトウェアによりワークフローの効率を改善
複雑な製品の設計には、コラボレーションや知見が必要であり、複数の部門およびワークフローで共有しなければなりません。 ほとんどの場合、デザイン、テスト、測定、監視には組織ごとに、単独動作する製品を利用しています。 設計および自動化ソフトウェアとハードウェアをフロー全体で統合することで、効率の向上、コストの削減、エラーリスクの低下につながる可能性があります。
統合ツールはイノベーションライフサイクル全体を向上させます
今日エンジニアが直面する最大の問題は、データの移動、ツールの統合およびアセットの再利用です。 プロトタイプから生産、さらには実環境での運用まで、常にあるべき形で実施される革新的な技術を提供するために、革新的な企業はプロセスを変える必要があります。
このため、キーサイトは、個別に存在していた開発ポイント間のギャップを埋めるための能力を強化しました。 製品の開発サイクルにわたる設計と自動化のために、統合されたハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを、業界の隅々まで提供しています。 最新のデザインおよびテスト調査をお読みになり、遅延に繋がる可能性があるバリアを破る方法をご確認ください。

シミュレーションの複雑さを簡潔に
プロトタイプを作成する前に設計のシミュレーションを行うことは、ミスを回避するのに役立ちます。 また、クロストーク、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、およびその他の熱の問題への対処にも役立ちます。
初回試験通過を徹底するデザインに必要な速度と確度を提供します。 キーサイトの設計ツールは、RF/マイクロ波、信号とパワーインテグリティー、デバイスモデリングなどに対応しています。 様々な手引きビデオを見てPathWaveデザインソフトウェアの利点の活用を始めてください。
素早い意思決定により結果に対する信頼性を得る
今日の複雑なデザイン環境において、設計エンジニアや管理者は、設計が企業や業界の標準に適合していることを確信する必要があります。情報に基づき設計を迅速に確定させるための秘訣は、統合されたデータ解析ソフトウェアの使用にあります。 PathWave解析により、エンジニアは設計サイクルを短縮させ設計変更の頻度を減らすことができます。
統合された設計やテストワークフローの利点を活用し、生産性を向上させるとともにリスクを最小に抑えることができます。

ソフトウェアソリューションを活用したワークフローの自動化
テストを自動化することで、スピードと効率を向上させます。 最新のテスト・オートメーション・フレームワークによって、高性能の測定、テストの自動化、データ管理ツールにアクセス。 テストワークフロー全体で、シンプルかつ高速、スケーラブルなソフトウェア開発を実現できます。
ネットワークテストのプロセスと環境を自動化
テスト環境を統合する自動化ソリューション
変化のスピードが急激に加速している今日の環境において、企業は競争力の維持に影響を及ぼす様々な課題に直面しています。 しかしながら「高品質な製品やサービスを市場にいち早く導入する」という企業目標は依然として変わりはありません。 企業はこの目標を達成するために、テストを加速させる自動化を求めています。
ラボやネットワークにおける機器の使用性を高め、機能の検証や性能の評価を加速するためのソリューションは、すべてを自動化することです。 自動化ソリューションを長期間続ける鍵は、適切なツール、プロセス、人材を選択し、現在はもちろんのこと将来を見据えたソリューションを定義することです。

関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。