HIGHLIGHTS

アプリケーション

  • 外部コンピューターのAXIe/PXIeシャーシへの接続

機能

  • 単一ポートPCIeホストアダプター
  • AXIeシャーシまたはPXIeシャーシを標準x8 PCIeケーブルを使用してデスクトップコンピューターまたはラック・マウント・コンピューターに接続することが可能
  • 単一のPCIe x8ケーブルコネクタとx8/x16コンピュータースロット用のPCIeロー・プロファイル・フォーマット

性能特性

  • 高性能Gen 3 PCIeケーブルリンク
  • 広いデータ帯域幅(最大8 GB/s)

M9048Bは、PCIe拡張スロットを備えたコンピューター用のPCIeホスト・インタフェース・カードで、 外部コンピューターとAXIe/PXIeシャーシとの間に、高性能のリンクを確立します。 カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが装備されているので、最高8 GB/sの速度を実現できます。このため、デスクトップコンピューターまたはラック・マウント・コンピューターを使用して高性能システムを構築できます。

M9048Bは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9048Bが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。

カードにはx8 Molexケーブルコネクタが採用されており、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバーは必要ありません。

帯域幅
8 GB/s
インタフェース
PCIe
null
One x8 PCIe iPass
独自機能
Gen 3 host adapter link
Platform
PCIe
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
帯域幅
インタフェース
null
独自機能
Platform
Ports
8 GB/s
PCIe
One x8 PCIe iPass
Gen 3 host adapter link
PCIe
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
さらに表示
帯域幅:
8 GB/s
インタフェース:
PCIe
null:
One x8 PCIe iPass
独自機能:
Gen 3 host adapter link
Platform:
PCIe
Ports:
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
スロット:
1 slot
タイプ:
Host Adapter
M9048B PCIe Host Adapter Single Port x8

Interested in a M9048B?

Want help or have questions?