Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.

alt

Visualizzazione di 12 di 27

Immagine del dispositivo di prova Ethernet per automobili
Dispositivo di prova Ethernet per automobili
Modello
AE6941A

Il dispositivo di test Ethernet automobilistico AE6941A consente un facile accesso ai segnali Ethernet automobilistici per i test di conformità e la caratterizzazione dei dispositivi.

Immagine del sistema di registrazione e riproduzione GSS6450
 Sistema di registrazione e riproduzione GSS6450
Modello
PNT6450A

Il GSS6450 acquisisce segnali RF reali provenienti da sistemi GNSS, reti cellulari e banda larga attraverso tre porte indipendenti, garantendo una riproduzione fedele e ripetibile in laboratorio.

Immagine dell'adattatore automobilistico  HFM a 2,92 RPC per connessioni multiporta
Adattatore automobilistico HFM a 2,92 RPC per connessioni multiporta
Modello
AE6966A

L'adattatore automobilistico HFM a 2,92 RPC è la nuova generazione di connettori coassiali automobilistici fino a 20 Gbps. Le dimensioni ridotte consentono di inserire molte connessioni nello stesso spazio.

Immagine dell'adattatore per il settore automobilistico H-MTD a 2,92 Y RPC
Adattatore per auto da H-MTD a 2,92 Y RPC
Modello
AE6965A

L'adattatore modulare AE6965A per il settore automobilistico, da cavo a doppino intrecciato ad alta velocità a Y 2.92 RPC, con larghezza di banda da CC a 20 GHz, offre una soluzione semplice per il collegamento e l'adattamento MDI.

Immagine dell'adattatore automobilistico  Adattatore da HSD a 2,92 RPC
Adattatore automobilistico Adattatore da HSD a 2,92 RPC
Modello
AE6964A

L'adattatore automobilistico AE6964A garantisce una connessione semplice e stabile tra dati ad alta velocità (HSD) e 4x RPC 2.92 con larghezze di banda comprese tra DC e 10 MHz.

Immagine dell'adattatore per il settore automobilistico  Adattatore da RMC a 2,92 RPC
Adattatore per il settore automobilistico Adattatore da RMC a 2,92 RPC
Modello
AE6963A

Gli adattatori per il settore automobilistico AE6963A sono connettori Rosenberger RMC-SMA progettati per supportare frequenze fino a 20 MHz e collegamenti MDI nel settore automobilistico.

Immagine dell'adattatore per il settore automobilistico da HFM a 2,92 RPC
Adattatore per il settore automobilistico da HFM a 2,92 RPC
Modello
AE6962A

Adattatore per il settore automobilistico AE6962A: adattatore da Mini Fakra ad alta velocità (HFM) a 2,92 RPC per frequenze fino a 20 GHz, destinato al collegamento dell'interfaccia MDI nel settore automobilistico.

Immagine dell'adattatore per auto da SMB FAKRA a 3,5 RPC
Adattatore per auto da SMB FAKRA a 3,5 mm RPC
Modello
AE6961A

L'adattatore per il settore automobilistico AE6961A si collega tra un connettore SMB FAKRA e un connettore RPC da 3,5 mm; è progettato per larghezze di banda da CC a 6 GHz ed è disponibile in due diverse versioni.

Immagine dell'adattatore automobilistico  Cavo Mini-50
Adattatore per automobili Cavo Mini-50
Modello
AE6953A

L'adattatore automobilistico AE6953A Mini 50 è progettato per connessioni con interfaccia MDI Ethernet automobilistica, con una gamma di frequenza fino a 6 GHz e una lunghezza di 1 m.

Immagine dell'adattatore per auto  Cavo MATEnet
Adattatore per auto Cavo MATEnet
Modello
AE6952A

Il cavo AE6952A Automotive da MATEnet a MATEnet è progettato per un intervallo di frequenza compreso tra la corrente continua e 1 GHz e garantisce una velocità di trasmissione fino a 1 Gbps; la lunghezza è di 1 m.

Immagine dell'adattatore per il settore automobilistico da SMA a MATEnet
Adattatore per il settore automobilistico da SMA a MATEnet
Modello
AE6943A

L'adattatore per il settore automobilistico AE6943A consente di collegare facilmente un cavo Ethernet MDI per il settore automobilistico a un sistema di misurazione, garantendo una connessione stabile da TE MATEnet a SMA.

Immagine dell'adattatore per il settore automobilistico da SMA a Mini-50
Adattatore per il settore automobilistico da SMA a Mini-50
Modello
AE6942A

L'adattatore AE6942A per il settore automobilistico offre un modo semplice e affidabile per collegare un dispositivo MDI a sistemi di misurazione. Assicura l'adattamento tra connettori Molex Mini-50 e SMA.

Cancella tutto