Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Construisez de meilleures batteries tout en garantissant une recharge sûre des véhicules électriques sur le réseau électrique.
Mesures efficaces pour des résultats reproductibles sur les batteries
Valider la conformité et l'interopérabilité des véhicules électriques et des bornes de recharge EVSE
Émulation de réseau haute puissance pour une validation efficace des véhicules électriques et des bornes de recharge
Accélérez et optimisez les opérations de votre laboratoire de test de batteries
Les solutions de test de batteries EV de Keysight offrent une plateforme précise pour évaluer les batteries des véhicules électriques à tous les niveaux, des cellules individuelles aux packs complets. Ces solutions se distinguent par leurs capacités de puissance régénérative à haut rendement, qui réduisent considérablement les coûts d'exploitation en réinjectant l'énergie dans le réseau pendant la décharge. Associées à un logiciel puissant pour le stockage d'énergie et les opérations en laboratoire, les solutions Keysight permettent un contrôle précis des séquences de test, de la gestion des données et des techniques de caractérisation avancées. Ces capacités sont essentielles pour les ingénieurs automobiles afin de garantir la sécurité, les performances, l'efficacité et la longévité des batteries EV, ce qui a un impact direct sur le développement accéléré et le déploiement fiable des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie stationnaires et de l'écosystème plus large de la mobilité électrique. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test de charge pour véhicules électriques (EV) et équipements d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) de Keysight garantissent la sécurité, l'efficacité et l'interopérabilité des systèmes de charge pour véhicules électriques. Elles permettent d'émuler en temps réel le comportement des EV et des EVSE, ce qui permet d'effectuer des tests reproductibles et indépendants sans avoir besoin de plusieurs appareils physiques. Ces solutions prennent en charge la charge à haute puissance et sont largement conformes à toutes les principales normes mondiales de charge CA et CC, notamment CCS, CHAdeMO, GB/T, etc. La communication intégrée et l'analyse de puissance offrent une vue d'ensemble, permettant la mesure et le décodage synchronisés des signaux de communication ainsi que des paramètres électriques pour un débogage rapide. Grâce à leur conception modulaire et évolutive, ces systèmes sont idéaux pour les ingénieurs automobiles, de la R&D à la fabrication en fin de ligne. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les émulateurs de réseau CA et CC Keysight constituent un système tout-en-un permettant de tester de manière efficace et efficiente les composants électroniques de puissance des véhicules électriques et des bornes de recharge. Testez efficacement votre technologie de recharge en utilisant le flux de puissance bidirectionnel comme source d'alimentation (émulation EVSE) ou comme charge électronique, remplacez une batterie et réinjectez l'énergie dans le réseau électrique (émulation EV). Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Le logiciel Keysight Lab and Production Operations transforme la gestion et l'efficacité des environnements complexes de test de batteries. Il optimise le débit du laboratoire en fournissant une plateforme web intégrée qui offre une vue à 360 degrés de toutes les ressources du laboratoire, y compris les systèmes de test, les objets testés, les logiciels et le personnel. Cette gestion centralisée permet une coordination efficace des séquences de test, minimisant ainsi le temps d'inactivité des bancs d'essai et maximisant l'utilisation des actifs. De plus, le logiciel améliore considérablement la traçabilité des données en numérisant les workflows de test, en enregistrant et en suivant de manière centralisée chaque étape, chaque résultat et chaque document, de la commande initiale au rapport final. Cela a un impact particulièrement important pour les ingénieurs de test dans les environnements de test de batteries tout au long de la chaîne de valeur, de la chimie des cellules aux tests des modules et des packs complets. Vous souhaitez en savoir plus sur cette solution ? Explorez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test de batteries EV de Keysight offrent une plateforme précise pour évaluer les batteries des véhicules électriques à tous les niveaux, des cellules individuelles aux packs complets. Ces solutions se distinguent par leurs capacités de puissance régénérative à haut rendement, qui réduisent considérablement les coûts d'exploitation en réinjectant l'énergie dans le réseau pendant la décharge. Associées à un logiciel puissant pour le stockage d'énergie et les opérations en laboratoire, les solutions Keysight permettent un contrôle précis des séquences de test, de la gestion des données et des techniques de caractérisation avancées. Ces capacités sont essentielles pour les ingénieurs automobiles afin de garantir la sécurité, les performances, l'efficacité et la longévité des batteries EV, ce qui a un impact direct sur le développement accéléré et le déploiement fiable des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie stationnaires et de l'écosystème plus large de la mobilité électrique. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les solutions de test de charge pour véhicules électriques (EV) et équipements d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) de Keysight garantissent la sécurité, l'efficacité et l'interopérabilité des systèmes de charge pour véhicules électriques. Elles permettent d'émuler en temps réel le comportement des EV et des EVSE, ce qui permet d'effectuer des tests reproductibles et indépendants sans avoir besoin de plusieurs appareils physiques. Ces solutions prennent en charge la charge à haute puissance et sont largement conformes à toutes les principales normes mondiales de charge CA et CC, notamment CCS, CHAdeMO, GB/T, etc. La communication intégrée et l'analyse de puissance offrent une vue d'ensemble, permettant la mesure et le décodage synchronisés des signaux de communication ainsi que des paramètres électriques pour un débogage rapide. Grâce à leur conception modulaire et évolutive, ces systèmes sont idéaux pour les ingénieurs automobiles, de la R&D à la fabrication en fin de ligne. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Les émulateurs de réseau CA et CC Keysight constituent un système tout-en-un permettant de tester de manière efficace et efficiente les composants électroniques de puissance des véhicules électriques et des bornes de recharge. Testez efficacement votre technologie de recharge en utilisant le flux de puissance bidirectionnel comme source d'alimentation (émulation EVSE) ou comme charge électronique, remplacez une batterie et réinjectez l'énergie dans le réseau électrique (émulation EV). Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Le logiciel Keysight Lab and Production Operations transforme la gestion et l'efficacité des environnements complexes de test de batteries. Il optimise le débit du laboratoire en fournissant une plateforme web intégrée qui offre une vue à 360 degrés de toutes les ressources du laboratoire, y compris les systèmes de test, les objets testés, les logiciels et le personnel. Cette gestion centralisée permet une coordination efficace des séquences de test, minimisant ainsi le temps d'inactivité des bancs d'essai et maximisant l'utilisation des actifs. De plus, le logiciel améliore considérablement la traçabilité des données en numérisant les workflows de test, en enregistrant et en suivant de manière centralisée chaque étape, chaque résultat et chaque document, de la commande initiale au rapport final. Cela a un impact particulièrement important pour les ingénieurs de test dans les environnements de test de batteries tout au long de la chaîne de valeur, de la chimie des cellules aux tests des modules et des packs complets. Vous souhaitez en savoir plus sur cette solution ? Explorez les ressources ci-dessous.
L'industrie automobile continue de développer des avancées dans les technologies des véhicules électriques (VE), qu'il s'agisse de nouvelles compositions chimiques pour les batteries, de stations de recharge plus puissantes ou de capacités de connexion véhicule-réseau (V2G). Il est aujourd'hui essentiel pour les ingénieurs d'accélérer le développement des VE tout en continuant à répondre aux exigences d'interopérabilité et de conformité. Réalisez une émulation en temps réel de diverses interfaces électriques et protocoles de communication, permettant ainsi de tester de manière indépendante et reproductible le comportement de charge des VE et des équipements d'alimentation des VE (EVSE). Les émulateurs de VE de Keysight répondent à toutes ces exigences et bien plus encore.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels ou d'accessoires de contrôle de charge, de communication de charge et spécifiques à certaines applications, tels que des fixations, des câbles, des supports de rack, etc.
Automobile
Évaluer les performances de la batterie en reproduisant l'environnement de fonctionnement d'un véhicule électrique.
Automobile
Caractériser, sélectionner et optimiser la chimie et les matériaux cellulaires.
Automobile
Utilisez un émulateur de réseau et un logiciel de test automatisé pour accélérer les tests de conformité V2G.
Automobile
Automatisez votre processus de test des batteries à l'aide d'un logiciel complet de gestion de laboratoire.
Automobile
Utilisez un émulateur de réseau et un logiciel de test automatisé pour accélérer les tests de conformité V2G.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les solutions de test et d'émulation de batteries aident les ingénieurs à évaluer les batteries de véhicules électriques à tous les niveaux, des cellules individuelles aux packs complets. Elles permettent d'effectuer des mesures reproductibles, d'assurer un contrôle précis des séquences de test, de gérer les données, de caractériser les batteries et d'utiliser des capacités de décharge régénérative permettant de réinjecter de l'énergie dans le réseau.
Les émulateurs d'équipements de recharge pour véhicules électriques (EVSE) servent à valider le comportement des véhicules électriques et des bornes de recharge grâce à une émulation en temps réel des interactions entre ces derniers et les EVSE. Ils permettent ainsi aux équipes de tester la conformité et l'interopérabilité des processus de recharge sans avoir recours à de multiples appareils physiques. Les émulateurs de réseau fournissent une alimentation CA ou CC programmable avec un flux de puissance bidirectionnel, ce qui leur permet de servir de source d'alimentation pour l'émulation EVSE, de charge électronique, de remplacement de batterie ou de moyen de réinjecter de l'énergie dans le réseau pendant l'émulation de véhicules électriques.
Les solutions d'émulation pour véhicules électriques doivent prendre en charge les normes de recharge, les protocoles de communication et les exigences de conformité applicables au véhicule, au chargeur ou au système électronique de puissance soumis aux tests. Cela inclut les normes mondiales de recharge en courant alternatif et continu telles que CCS, CHAdeMO, GB/T, etc., ainsi que les communications entre les véhicules électriques et les bornes de recharge nécessaires aux tests de conformité et d'interopérabilité.
Pour les applications de recharge avancées, la prise en charge du fonctionnement bidirectionnel et des fonctionnalités « véhicule-réseau » (V2G) revêt également une grande importance. Une solution complète doit associer l'émulation de puissance, la communication et l'analyse de puissance, la mesure et le décodage synchronisés, ainsi qu'une automatisation reproductible, afin de permettre aux ingénieurs de valider le comportement de recharge dans des conditions d'essai contrôlées.
Les émulateurs de véhicules électriques sont utilisés pour reproduire les conditions relatives à la batterie, à la recharge et à l'électronique de puissance dans un environnement d'essai contrôlé et reproductible. Les solutions d'essai des batteries permettent d'évaluer les performances des cellules, des modules et des packs, tandis que les solutions d'essai de recharge simulent le comportement des véhicules électriques et des bornes de recharge afin de valider la sécurité, l'efficacité, la conformité et l'interopérabilité.
Pour les essais à haute puissance et d'interaction avec le réseau, les émulateurs de réseau CA et CC peuvent fournir ou absorber de l'énergie, fonctionner comme une charge électronique, remplacer un bloc-batterie et réinjecter de l'énergie dans le réseau. Ils prennent également en charge les cas d'utilisation de simulation « hardware-in-the-loop » (HIL) et de simulation de puissance « hardware-in-the-loop » (PHIL) pour permettre des essais réalistes de systèmes complexes de véhicules électriques sans nécessiter de prototypes complets de véhicules.
L'intégration commence par l'adaptation de la tension, du courant, de la puissance, du fonctionnement bidirectionnel, de la prise en charge des normes de recharge, de l'analyse des communications et des capacités logicielles de l'émulateur à l'appareil testé et au processus de validation requis. Pour les systèmes de recharge, des systèmes de test modulaires et évolutifs pour véhicules électriques (VE) et stations de recharge (EVSE) peuvent prendre en charge toutes les étapes, de la R&D jusqu'à la fabrication en fin de chaîne.
Pour les environnements de test de batteries à grande échelle, les logiciels destinés aux laboratoires et aux opérations de production permettent de coordonner les séquences de test, de gérer les ressources du laboratoire, de réduire les temps d'inactivité des bancs d'essai, d'améliorer l'utilisation des équipements et d'assurer la traçabilité depuis la commande initiale jusqu'au rapport final. Cela favorise la mise en place de flux de travail plus cohérents pour les tests de batteries, de charge, de conformité, d'interopérabilité et les tests axés sur la production.