Fonte de alimentação avançada para sistema ATE

Soluções de energia de precisão para testes de uso geral

As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900. Elas oferecem energia confiável e de alto desempenho, adaptada para ambientes de teste automatizados. Projetadas para atender a uma ampla gama de necessidades de tensão e corrente, essas fontes de alimentação oferecem resposta rápida a comandos, alta densidade de potência e programabilidade aprimorada. Seja para testar dispositivos de energia, inversores solares, baterias, drivers de motor ou inversores industriais, as fontes de alimentação ATE avançadas da Keysight oferecem a flexibilidade, a precisão e a escalabilidade necessárias para ambientes de desenvolvimento e produção de alto volume. Nossos modelos avançados fornecem até 15 kW de potência máxima e oferecem uma opção de variação automática, fornecendo corrente mais alta em mais níveis de tensão. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Medidas integradas

As medições integradas de tensão, corrente e potência simplificam a configuração do laboratório, eliminando a necessidade de medidores externos.

Proteção do dispositivo

A proteção contra superaquecimento, sobrecorrente e sobretensão desliga a saída quando ocorre uma condição de falha, evitando danos ao dispositivo.

Várias opções de interface de E/S

Suporta interfaces GPIB, Ethernet/LAN e USB para conectividade flexível do sistema, permitindo fácil integração em sistemas de teste e fluxos de trabalho.

Acesso e controle remotos 

Permite a configuração, monitoramento e operação por meio de um navegador da web padrão para testes e controle remotos simplificados.

prod_image
  • Maximum power

    750 W até 15 kW

  • Maximum voltage per output

    8 V até 1500 V

  • Maximum current per output

    1.3 A até 510 A

  • Noise and ripple

    60 mVpp até 2400 mVpp

  • Regenerative power

    No

  • Measurement accuracy

    16 mV até 1.5 V

  • Output response time

    0.1 ms até 250 ms

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 750 W
Fonte de alimentação CC para sistema ATE classe NS1, 750 W
Modelo
N5751A
Potência máxima
750 W
Tensão máxima por saída
300 V
Corrente máxima por saída
2.5 A
Tipo
ATE / 1U
Ruído e ondulação
100 mVpp
Precisão da medição
600 mV
Precisão da programação
300 mV
Tempo de resposta da saída
150 ms
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 5,1 kW
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 5,1 kW
Modelo
N8757A
Potência máxima
5100 W
Tensão máxima por saída
60 V
Corrente máxima por saída
85 A
Tipo
ATE / 2U
Ruído e ondulação
75 mVpp
Precisão da medição
135 mV
Precisão da programação
75 mV
Tempo de resposta da saída
50 ms
Imagem do sistema ATE classe NS1 Fonte de alimentação CC, 15 kW, 400 VCA
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 15 kW, 400 VCA
Modelo
N8952A
Potência máxima
15 kW
Tensão máxima por saída
200 V
Corrente máxima por saída
210 A
Tipo
ATE / 3U
Ruído e ondulação
300 mVpp
Precisão da medição
200 mV
Precisão da programação
200 mV
Tempo de resposta da saída
30 ms

Perguntas frequentes