Cómo caracterizar bancos de pruebas de RF multicanal de banda ancha

Osciloscopio Expert
+ Osciloscopio Expert

Caracterizar señales de RF multicanal de banda ancha

Los bancos de pruebas de RF de banda ancha y de señales diferenciales exigen a los ingenieros comparar el comportamiento de las señales en múltiples canales, dominios y rutas de señal de forma simultánea. A menudo, una vista convencional de la forma de onda no es suficiente para revelar alteraciones sutiles, como la falta de coincidencia entre canales, el desequilibrio diferencial, las señales parásitas, la degradación de la modulación o los efectos transitorios, que solo se hacen visibles cuando se utilizan conjuntamente las perspectivas del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. Estas mediciones también dependen de un acceso fiable a los nodos diferenciales integrados y a las señales de disparo, reloj y control de apoyo, para que los ingenieros puedan observar el comportamiento completo del sistema.

Los ingenieros también deben aislar los problemas en bancos de pruebas complejos en los que los canales sincronizados, las relaciones en cuadratura, el amplio ancho de banda de análisis y la sonda de alta fidelidad influyen en la medición. Para capturar esta información se requiere un osciloscopio con adquisición multicanal sincronizada, sondas de alta fidelidad y un software de análisis capaz de comparar canales de forma coherente, ampliar el comportamiento en banda base o en frecuencia intermedia, y revisar los parámetros de calidad de la señal en todo el sistema. Con esta visión más amplia, los ingenieros pueden aislar de forma más eficaz las interacciones que, de otro modo, podrían pasarse por alto al evaluar las señales traza por traza.

Solución de caracterización de RF multicanal de banda ancha

La caracterización de bancos de pruebas de RF de banda ancha y de señales diferenciales requiere un osciloscopio, sondas de alta fidelidad y un software de análisis capaz de correlacionar señales multicanal sincronizadas en las vistas de tiempo, frecuencia, banda base y frecuencia intermedia (FI). La solución de caracterización de RF de banda ancha de Keysight combina un osciloscopio Expert de 8 canales y 6 GHz con software de análisis de señales vectoriales, además de sondas diferenciales para nodos diferenciales integrados y sondas pasivas para señales de disparo, reloj y otras señales de apoyo. Esta configuración integrada ayuda a los ingenieros a capturar el comportamiento de señales complejas y a detectar problemas como la variación entre canales, el desequilibrio diferencial, las señales parásitas y la degradación de la modulación. En conjunto, estos productos permiten el análisis del espectro, del dominio del tiempo y de la frecuencia, de la banda base, del zoom de IF, de la fase y la cuadratura (I+jQ) y de la magnitud del vector de error (EVM) para una resolución de problemas más rápida y una caracterización a nivel de sistema más fiable.

Véase el diagrama de bloques de la solución de caracterización de RF multicanal de banda ancha

Diagrama de bloques de una solución de caracterización de RF multicanal de banda ancha

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización de RF multicanal de banda ancha

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?