Sistema de prueba QSFP-DD BERT de capa 1 y 2 puertos A400GE-QDD

El sistema de prueba Keysight A400GE-QDD, de 2 puertos, 400GE / 200GE / 100GE / 50GE, capa 1, BERT QSFP-QDD, incluye un chasis fijo que contiene la última versión del software KiOS.

imagen_del_producto
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El sistema de prueba de dos puertos Keysight A400GE-QDD le permite validar el rendimiento de la tasa de error de bits (BER) de dispositivos con un elevado número de puertos utilizando la aplicación de una sola página basada en navegador KiOS. Con el sistema de prueba, también puede hacer lo siguiente:
  • Identifique rápidamente los problemas con KiOS. La aplicación ofrece una vista global del sistema con estadísticas de pruebas de tasa de error de bits (BERT) y corrección de errores hacia adelante (FEC) en todos los carriles. Admite velocidades de 1 x 400GE, 2 x 200GE, 4 x 100GE y 8 x 50GE.
  • Mida el rendimiento BER y FEC en minutos en lugar de horas. Evalúe los nuevos transceptores ópticos y las interconexiones de cable de cobre a todas las velocidades Ethernet simultáneamente utilizando la opción BERT mejorada.
  • Genere fácilmente informes de pruebas de aprobado/suspenso y realice pruebas de larga duración (cronometradas) y de estrés utilizando el análisis de distribución de errores de bits de símbolos FEC de Keysight KP4 para detectar errores térmicos y en ráfagas a lo largo del tiempo.
  • Simplifique las conexiones entre el A400GE-QDD y el analizador BERT Keysight M8040A, así como sus placas de desarrollo, utilizando placas de conformidad de host y módulo opcionales, cables y paquetes de adaptadores.
  • Aproveche la tecnología probada en el campo, basada en dos generaciones de sistemas de prueba 400GE QSFP-DD.