Sistema de simulación PNT Xe

El PNT Xe es un simulador GNSS compacto y montable en rack, compatible con múltiples constelaciones y equipado con un software de flujo de trabajo guiado para pruebas de desarrollo y producción.

imagen_del_producto
  • Emulation options

    Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 2 bands concurrently

  • Modular design

    Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Basado en la arquitectura estándar del sector de Spirent, el PNT Xe ofrece simulación multifrecuencia y multiggnss con hasta 128 canales, una precisión de pseudodistancia de 5 mm RMS, bajo ruido de fase y una estabilidad de frecuencia excepcional. Además, ofrece compatibilidad opcional con el código AES-M, además de con todas las constelaciones y frecuencias GNSS actuales, con almacenamiento SSD 100 % extraíble para entornos de prueba seguros.

PNT Xe ofrece simulación GNSS de alta fidelidad en todas las fases de prueba, con las siguientes características:

  • Pruebas fiables y reproducibles, desde la verificación hasta la producción
  • Formato compacto de 2U para uso en escritorio, en rack o sobre el terreno
  • Configuración rápida e integración con unos costes de incorporación reducidos
  • Herramienta intuitiva para la creación de escenarios

Preguntas frecuentes