Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes láser sintonizables de clase XP4 de Keysight incluyen la serie N7770.
La fuente láser sintonizable por pasos de la línea básica N7779C es ideal para realizar pruebas rentables de dispositivos ópticos de banda ancha. También puede servir como oscilador local sintonizable.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Stepped
Maximum power
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
La nueva fuente láser sintonizable de línea básica N7779C, al igual que los demás modelos nuevos de la serie N777xC, puede pasar rápidamente a longitudes de onda discretas con una resolución de 0,1 pm y una repetibilidad típica de la longitud de onda de ±3 pm, lo que la hace ideal para realizar pruebas rentables de dispositivos ópticos de banda ancha. Con tiempos de ajuste de la longitud de onda de 300 ms, es posible realizar barridos rápidos por pasos. Al igual que los demás láseres de la familia N777xC, ofrece una potencia de salida máxima superior a +12 dBm con bajos niveles de emisión espontánea. Con una estabilidad de potencia de ±0,01 dB durante una hora, también puede servir como oscilador local estático con un amplio rango de sintonización para pruebas de receptores o experimentos de transmisión.
Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda para proporcionar una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita un control de sintonización fina independiente para una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática del motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.
Todos los láseres sintonizables N777xC se basan en un diseño común de cavidad y módulo láser y comparten un ancho de línea estrecho, una excelente estabilidad a largo plazo y un bajo nivel de emisión espontánea. Son compatibles con el software de los láseres 8160xA y 81600B, estándares del sector desde hace más de una década, pero ocupan una unidad de altura menos de espacio en rack. Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento con solo un navegador web, ya sea a través de LAN o de una conexión USB. Una pantalla táctil opcional proporciona acceso al operador local y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.