Solución de cumplimiento de transmisión Ethernet automotriz

La solución de conformidad de transmisión Ethernet para automoción AE6000T ofrece una forma rápida y sencilla de verificar y depurar sus diseños de tecnología Ethernet para automoción.

imagen_del_producto
  • Measurement type

    Transmit (Tx)

  • Technology

    Automotive Ethernet

  • Data rate

    10 Mb/s - 10 Gb/s

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Prueba de conformidad con Ethernet para automoción

El modelo AE6900T pasa a denominarse AE6000T; la funcionalidad es la misma, solo cambia el número de modelo de primer nivel.
El software de aplicación de conformidad con Ethernet para automociónKeysight AE6000T, diseñado para los osciloscopios de la serie Infiniium de Keysight, le ofrece una forma rápida y sencilla de verificar y depurar sus diseños de tecnología para automoción.

Los sistemas ADAS de última generación requieren sistemas de cámaras y radares con una resolución cada vez mayor. Esto implica nuevos requisitos en cuanto a velocidad y ancho de banda. El estándar Ethernet para automoción permite una comunicación de datos más rápida para satisfacer las demandas de los vehículos actuales y los vehículos conectados del futuro.

A diferencia de CAN y LIN, el estándar Ethernet para automoción exige una rigurosa verificación del cumplimiento mediante casos de prueba que abarcan transmisores (Tx), receptores (Rx) y conjuntos de arneses/conectores. Para ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo, Keysight ofrece soluciones que automatizan las pruebas y la validación en transmisores (Tx), receptores (Rx) y las conexiones entre dispositivos Ethernet para automoción. Nuestros ingenieros han invertido miles de horas en aprender los estándares y crear pruebas de conformidad automatizadas y repetibles. Estas aplicaciones probadas le ayudan a garantizar una configuración de prueba adecuada y resultados de medición válidos. En última instancia, tendrá una mayor confianza en que su dispositivo es conforme. La solución de pruebas Ethernet para automoción AE6000T ofrece hardware y accesorios para garantizar que disponga de todos los componentes necesarios para ponerse en marcha rápidamente. 

Existen varias normas clave que regulan la plataforma Ethernet para automoción. Keysight ofrece una plataforma de pruebas intuitiva que le permite validar estas normas utilizando diferentes velocidades de datos y estándares. Acceder al dispositivo bajo prueba (DUT) es sencillo cuando se utiliza la placa de fijación Ethernet para automoción de Keysight y las placas adaptadoras disponibles para Molex Mini-50, MATEnet o HMTD.

Estándares compatibles

  • IEEE 802.3cg (10BASE-T1S), IEEE 802.3bw (100BASE-T1), IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) e IEEE 802.3ch (2,5/5/10GBASE-T1)
  • Activación y decodificación de los protocolos IEEE 802.3bw (100BASE-T1) e IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
  • Pruebas de conversión en modo MDI y emisiones en modo común

Características principales

  • Utilice el asistente de configuración para configurar y probar su configuración.
  • Obtenga resultados precisos y repetibles con los instrumentos de Keysight.
  • Obtenga informes automatizados y completos utilizando el formato HTML con análisis de márgenes.
  • Realizar accesorios Ethernet para automoción y placas adaptadoras para pruebas flexibles.

Información para realizar pedidos

  • Requiere múltiples instrumentos y accesorios.
  • Las licencias de software están disponibles para nodos fijos, transportables, USB o flotantes.
  • Adquiera licencias de software con asistencia técnica durante 6, 12, 24 o 36 meses.
  • Información de configuración disponible en la hoja de datos.

Preguntas frecuentes