Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles de clase NU4 de Keysight incluyen las fuentes de alimentación de la serie 66300.
La fuente de CC de doble salida para comunicaciones móviles Keysight 66319B proporciona dos salidas para probar tanto la alimentación de la batería principal como los circuitos del cargador de baterías.
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
2
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
La serie DC Source 663xx ofrece varias características ideales para probar dispositivos inalámbricos y alimentados por batería. Su excelente respuesta a transitorios de tensión garantiza el máximo rendimiento del sistema de pruebas, ya que minimiza los apagones de los dispositivos provocados por caídas de tensión significativas en el cableado de prueba. Un sistema de medición avanzado integrado mide con precisión el consumo de corriente de la batería cuando el dispositivo funciona en diferentes modos, y una característica exclusiva permite a los fabricantes de teléfonos móviles detectar conexiones de cables con sensores abiertos de forma permanente o intermitente.
La fuente de corriente continua de doble salida para comunicaciones móviles Keysight 66319B proporciona dos salidas para probar la alimentación de la batería principal y los circuitos del cargador de batería, lo que permite a los clientes probar teléfonos y cargadores con el mismo equipo. Esto le ahorra espacio en el rack (2 salidas en una caja de ½ rack) y elimina la necesidad de disponer de dos fuentes de alimentación independientes.
Los ingenieros de I+D pueden caracterizar la corriente que sale de la batería y realizar ajustes en el diseño que afectan al consumo de corriente y a la vida útil de la batería (proporcionando registro de datos, hasta 1000 horas, análisis estadístico CCDF y captura de formas de onda), cuando se utiliza el 66319B con el software de caracterización de dispositivos Keysight 14565B con automatización de pruebas.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.