Wie man digitale Hochgeschwindigkeitstests zur Einhaltung von Vorschriften beschleunigt

Oszilloskop der UXR-Serie
+ Oszilloskop der UXR-Serie

Beschleunigung von Konformitätstests mit geräteunabhängiger Parallelverarbeitung

Tests zur Einhaltung digitaler Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie LPDDR4, USB, DisplayPort und PCIe5 erfordern die Durchführung von Hunderten von Tests mit Datenerfassung und anschließender Analyse. Mit jeder neuen Generation kommen mehr Tests und mehr Verarbeitungsanforderungen hinzu, bei denen die Berechnungen deutlich länger dauern können als die Datenerfassung. Die Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderung besteht darin, die Analyse auf externe Rechenressourcen zu verlagern, die schneller und parallel arbeiten. Diese Technik wird als Disaggregation der Messungen bezeichnet.

Die Auslagerung von Daten auf externe Rechenressourcen erfordert ein Oszilloskop, das die Ferndatenverarbeitung unterstützt. In dieser Konfiguration erfolgt die Signalerfassung auf dem Gerät, während die Signalanalyse auf externen Rechenressourcen durchgeführt wird. Ein Testsequenzer ist erforderlich, um mehrere Verarbeitungsaufgaben auf parallele Rechenknoten zu verteilen. Bei ordnungsgemäßer Implementierung wird die Zeit bis zum Vorliegen von Ergebnissen erheblich verkürzt, wobei die typischen Funktionen für die Meldung von bestandenen oder nicht bestandenen Prüfungen erhalten bleiben.

Einrichtung der Disaggregation von Messungen

Lösung zur Beschleunigung von Konformitätstests

Die Beschleunigung der Verarbeitung von Konformitätstests erfordert eine Lösung, die Rechenaufgaben auf hochleistungsfähige parallele Rechenressourcen verlagern kann. Die Keysight-Lösung zur Beschleunigung von Konformitätstests entlastet das Oszilloskop von Berechnungsaufgaben für PCIe5-, DisplayPort 1.4a-, LPDDR5- und USB4-Konformitätstests. Die Konformitätstestsoftware, die auf einem UXR-Oszilloskop ausgeführt wird, sendet erfasste Daten an mehrere virtuelle Maschinen, die von einem Testsequenzer verwaltet werden. Das Keysight UXR-Oszilloskop kann kontinuierlich Wellenformen erfassen, während Offboard-Serverressourcen die Wellenformen parallel analysieren und nachbearbeiten.

Demo der Lösung zur Beschleunigung von Konformitätstests ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung zur Beschleunigung von Konformitätstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?