Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de redes Expert de Keysight se dividen en dos clases. La clase XN5 incluye los modelos ENA-X, PNA-L y E5080B ENA. La clase XN7 incluye los modelos PNA y N5264B PNA-X.
Los analizadores de redes vectoriales Keysight Expert se presentan en dos clases. La XN5-class incluye el ENA-X, el PNA-L y el ENA E5080B. La XN7-class incluye el PNA y el PNA-X N5264B. Se basan en las capacidades de prueba de componentes pasivos de nuestros VNA Essential, añadiendo mediciones de dispositivos activos y ofreciendo un rendimiento de grado metrológico en nuestros modelos Expert superiores. Con más de 120 opciones de software disponibles, puede caracterizar el comportamiento no lineal de dispositivos como amplificadores de potencia de RF, mezcladores y moduladores de forma rápida y precisa. Además, las fuentes de síntesis digital directa (DDS) de nuestros modelos Expert superiores proporcionan mediciones de fase y retardo de grupo hasta 10 veces más rápidas que nuestros VNA Essential. Elija una de nuestras configuraciones más populares o cree la que necesite para su aplicación. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Prueba la ganancia de compresión, la distorsión y la fase frente al accionamiento para dispositivos activos como amplificadores de potencia y mezcladores de una sola etapa.
Prueba activa de dispositivos en todo el espectro de ondas milimétricas para garantizar un rendimiento muy alto en frecuencia y velocidad de datos.
Análisis de espectro integrado, magnitud del vector de error (EVM) y mediciones de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR).
Realice mediciones sub-THz de hasta 250 GHz utilizando extensores de frecuencia compactos compatibles.
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 to 2
Maximum frequency
26.5 GHz to 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
E5080B
El analizador vectorial de redes E5080B ENA con una opción de medición TDR mejorada ofrece una prueba robusta de componentes de dispositivos pasivos y convertidores de frecuencia.
Los dispositivos altamente integrados requieren una solución de medición de RF y microondas que ofrezca una caracterización completa. El analizador de redes vectoriales (VNA) E5080B de Keysight proporciona un rendimiento de I+D de hasta 53 GHz y una flexibilidad de prueba avanzada. El rango dinámico, el ruido de traza y la estabilidad de temperatura garantizan la fiabilidad y la repetibilidad.
El VNA E5080B permite la caracterización completa de dispositivos para componentes pasivos, amplificadores, mezcladores y convertidores de frecuencia. Las fuentes de CC integradas, las T de polarización, los generadores de impulsos, los moduladores de impulsos y una segunda fuente interna permiten realizar más mediciones en un solo instrumento. Obtenga información más detallada con aplicaciones de software que incluyen análisis de espectro, mediciones de mezcladores y figura de ruido.
El E5080B utiliza la misma ciencia de medición que otros analizadores de redes vectoriales de Keysight, como el PNA, el PXI y el USB VNA. La plataforma de software común facilita el equilibrio entre las necesidades de medición, rendimiento y presupuesto. Esta uniformidad garantiza la coherencia y la repetibilidad de las mediciones, así como una interfaz de programación remota común para todos los instrumentos de I+D y fabricación.
N5224B
El PNA VNA N5224B combina hardware integrado y un amplio software de instrumentación para ofrecer la mejor plataforma de pruebas de RF.
El analizador de redes de microondas PNA N5224B de Keysight proporciona un motor de pruebas integrado y flexible equipado para medir el comportamiento de componentes lineales y no lineales. El VNA N5224B funciona en un rango de frecuencias de 900 Hz a 43,5 GHz y ofrece un rendimiento líder en el sector para probar amplificadores, mezcladores y convertidores de frecuencia. El PNA N5224B combina aplicaciones de hardware y software de prueba para medir una amplia gama de dispositivos de forma rápida y precisa. Estas aplicaciones de software para instrumentos incluyen compresión de ganancia, distorsión por intermodulación, control de fase de fuente y dispositivos diferenciales e I/Q.
N5227B
El analizador de redes PNA N5227B ofrece un rendimiento de RF óptimo gracias al hardware integrado, que incluye atenuadores, conectores en T de polarización, generadores de impulsos y moduladores.
El analizador de redes N5227B PNA combina aplicaciones de hardware y software de prueba para ofrecer mediciones rápidas y precisas para una gran variedad de dispositivos. Utilice aplicaciones de software de análisis de redes para explorar, definir y resolver problemas en los dispositivos sometidos a prueba. Parametrize el comportamiento de su amplificador, mezclador y convertidor de frecuencia con aplicaciones de software de prueba avanzadas, como figura de ruido, EVM y RF pulsada.
Resuelva sus retos de medición más complicados con el VNA N5227B:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
En el caso de los analizadores de redes, «grado de metrología» se refiere específicamente al rendimiento de medición de los parámetros de dispersión (parámetros S).
Los parámetros S son una medida fundamental en el análisis de redes. Describen cómo los componentes eléctricos reflejan y transmiten señales a diferentes frecuencias. Incluso pequeños errores en las mediciones de los parámetros S pueden provocar importantes problemas de rendimiento.
Para muchas aplicaciones de alta precisión, como el diseño de amplificadores, antenas, filtros y líneas de transmisión, es esencial realizar mediciones de parámetros S con gran precisión. Un VNA de grado metrológico destaca en la medición de parámetros S con una incertidumbre de medición extremadamente baja. Esto se consigue utilizando técnicas de calibración avanzadas y componentes de alta calidad que ayudan a mantener la precisión de la medición en un amplio rango de frecuencias y en diversas condiciones de prueba.
Para obtener mediciones precisas de los parámetros S a lo largo del tiempo, los VNA de grado metrológico ofrecen una alta estabilidad. Esto significa que las mediciones de los parámetros S se pueden repetir de forma consistente sin desviaciones ni variaciones significativas, lo cual es fundamental para las pruebas a largo plazo, el control de calidad o las mediciones comparativas.
Además, los analizadores de redes de grado metrológico proporcionan trazabilidad con respecto a las normas nacionales o internacionales. Esta trazabilidad garantiza la coherencia global en las mediciones de parámetros S, lo cual es esencial para las industrias de las telecomunicaciones y aeroespacial.
Un analizador de redes vectoriales es un instrumento increíblemente versátil. Se puede utilizar para el análisis del espectro, mediciones pulsadas y pruebas de dispositivos activos.
Las fuentes de síntesis digital directa, o fuentes DDS, permiten realizar pruebas más rápidas de los componentes activos al reducir el ruido de fase y las emisiones espurias del analizador de redes. Mientras que los sintetizadores de frecuencia analógicos tradicionales sufren desviaciones, envejecimiento de los componentes e imprecisiones, las fuentes DDS proporcionan un control de frecuencia constante y preciso en un amplio rango.
Las fuentes DDS utilizan algoritmos digitales para generar frecuencias precisas y estables, esenciales para obtener mediciones VNA precisas. La capacidad de generar pasos de frecuencia muy finos permite barridos de frecuencia de alta precisión, lo que mejora el rendimiento de la resolución VNA y el tiempo de medición.
El análisis del ruido de fase mide la estabilidad de la fase de la señal. Un ruido de fase significativo degrada la precisión de la medición, especialmente en sistemas de alta frecuencia. Las fuentes DDS presentan un ruido de fase y armónico menor que los sintetizadores de frecuencia tradicionales, así como menos espurios de señal. Al producir señales puras y estables de forma constante, las fuentes DDS mejoran la relación señal-ruido del VNA y minimizan el error al analizar el rendimiento de fase de un componente.
Al ofrecer precisión, estabilidad y señales puras y de bajo ruido, las fuentes DDS mejoran la fiabilidad general de los analizadores de redes.
Las mediciones rápidas y con bajo nivel de ruido del retardo de grupo y el ruido de fase son fundamentales para mantener la precisión, la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas de alta frecuencia. Afectan directamente a la integridad de la señal y a la precisión de la sincronización, por lo que son factores clave en el diseño y la optimización de componentes como filtros, osciladores y amplificadores.
El retardo de grupo se refiere al retardo temporal que experimenta una señal al pasar por un componente, concretamente en función de la frecuencia. En sistemas que dependen de una sincronización precisa, como el GPS, el radar o las comunicaciones, un retardo de grupo significativo introduce errores en el cálculo de los tiempos de llegada, lo que da lugar a un rendimiento deficiente o a inexactitudes en los datos.
Las mediciones de retardo de grupo con bajo nivel de ruido garantizan que el rendimiento del componente sea estable y predecible, sin fluctuaciones no deseadas que puedan comprometer la calidad de la señal. Aunque las mediciones de ruido de fase no se realizan habitualmente en analizadores de redes, los analizadores de redes mejorados con fuente DDS permiten a los ingenieros capturar datos sobre el rendimiento del ruido de fase.
El ruido de fase se refiere a las variaciones aleatorias en la fase de una señal. Estas fluctuaciones afectan a la estabilidad de los osciladores, lo que repercute en el rendimiento de los sistemas de alta frecuencia, como los transmisores de comunicaciones, los receptores y los radares. Tanto el retardo de grupo como el ruido de fase comprometen la integridad de la señal. Al medir y minimizar estos factores, los sistemas funcionan de manera más eficiente, con menores índices de error y un mejor rendimiento de los datos.
Los ingenieros dependen de mediciones precisas y con bajo nivel de ruido del retardo de grupo y el ruido de fase para optimizar el rendimiento de los dispositivos y garantizar que los componentes cumplan con los estrictos estándares de calidad y normativos.