Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los multímetros digitales portátiles de clase DM4 de Keysight incluyen los multímetros digitales portátiles U1200.
Los multímetros digitales portátiles de clase DM4 de Keysight están diseñados para soportar condiciones de trabajo adversas, mejorar la seguridad y ofrecer comodidad en la palma de la mano, tanto si se trata de solucionar problemas electrónicos como de realizar la instalación y el mantenimiento de maquinaria. Equipados con funciones inteligentes, como un contador de frecuencia integrado y protección contra sobretensiones, nuestros multímetros digitales portátiles le ayudan a detectar rápidamente los problemas y obtener mediciones precisas sobre el terreno. Explore nuestros modelos más populares para encontrar el que mejor se adapte a su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Las 800 horas de duración de la batería le permiten realizar pruebas sobre el terreno sin interrupciones ni tiempos de inactividad, lo que garantiza mediciones fiables y productividad.
Solucione problemas en circuitos con señales oscilantes o variables, como fuentes de alimentación o dispositivos de comunicación, sin necesidad de un contador de frecuencia adicional.
Protéjase y evite daños en su DMM por riesgos eléctricos de alto voltaje con protección contra sobretensión CAT III 1000 V y CAT IV 600 V.
Supervisa y registra continuamente las mediciones durante un periodo prolongado, ideal para medir fluctuaciones de voltaje, corriente o temperatura.
Digits of resolution
3 ½ to 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s to 40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature, Continuity test with visual and audio alerts
Display type
OLED, LCD
Battery life
8 hours to 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO to 600 MΩ
U1242C
Multímetro digital de 10 000 cuentas, resistente al polvo y al agua, con linterna, modo Z de baja entrada, detección de tensión sin contacto, relación armónica y temperatura dual/diferencial.
Qué incluye:
U1252B
Multímetro digital de 50 K con contador de frecuencia y salida de onda cuadrada.
Qué incluye:
U1282A
Medidor digital resistente con 60 000 cuentas, resistencia al agua y al polvo IP67, y capacidad para soportar caídas de hasta 3 metros. 800 horas de duración de la batería. Incluye contador, detección de voltaje sin contacto y salida de onda cuadrada.
Qué incluye:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El objetivo principal de un multímetro digital portátil (DMM) es proporcionar comodidad y flexibilidad para el trabajo de campo, la resolución de problemas y el diagnóstico in situ. Los DMM portátiles son compactos, funcionan con pilas y están diseñados para la movilidad, lo que los hace ideales para electricistas, técnicos o ingenieros que necesitan mediciones rápidas y fiables en diferentes lugares. Por el contrario, un DMM de sobremesa da prioridad a una mayor precisión, estabilidad y funciones de medición avanzadas. Los modelos de sobremesa se utilizan normalmente en laboratorios, I+D o pruebas de producción, donde la precisión, la repetibilidad y las capacidades de análisis avanzadas son más importantes que la portabilidad.
Los multímetros digitales portátiles pueden servir como registradores de datos de temperatura. Por ejemplo, los multímetros digitales portátiles de Keysight admiten muchos tipos diferentes de sensores termopares. Existen programas de software para PC o dispositivos móviles que permiten registrar datos y crear perfiles de temperatura.
Estos son los pasos para realizar el registro de datos con un multímetro digital:
La función de baja impedancia de entrada en un multímetro digital portátil está diseñada para eliminar los voltajes fantasma o inducidos de las mediciones. Esta función funciona presentando una baja impedancia a través de los cables para obtener una medición más precisa. La baja impedancia reduce la posibilidad de lecturas falsas en áreas donde se sospecha la presencia de voltajes fantasma. Estos voltajes parásitos suelen estar causados por el acoplamiento capacitivo entre el cableado energizado y el cableado adyacente sin usar.
Usos principales de la función de baja impedancia: