Keysight EV-Batterietestsysteme

Führende Batterietestlösungen, von der Zelle bis zum Akkupack

Die Testlösungen von Keysight für Elektrofahrzeugbatterien bieten eine präzise Plattform zur Bewertung von Batterien auf allen Ebenen – von Einzelzellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Diese Lösungen zeichnen sich durch ihre hocheffiziente Rückspeisung von Energie ins Netz während der Entladung aus und senken so die Betriebskosten erheblich. In Kombination mit leistungsstarker Software für Energiespeicherung und Laborbetrieb ermöglicht Keysight die präzise Steuerung von Testabläufen, Datenmanagement und fortschrittlichen Charakterisierungstechniken. Diese Funktionen sind für Automobilingenieure unerlässlich, um die Sicherheit, Leistung, Effizienz und Langlebigkeit von Elektrofahrzeugbatterien zu gewährleisten und tragen somit direkt zur beschleunigten Entwicklung und zuverlässigen Einführung von Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichersystemen und dem gesamten Ökosystem der Elektromobilität bei. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Zelle zum Verpacken

Einzelne Batteriezellen, Module und komplette Batteriepacks werden in jeder Entwicklungsphase eingehend charakterisiert, um Qualität und Leistung in jeder Größenordnung sicherzustellen.

Regenerative Energie

Ausgelegt auf regenerative Fähigkeiten, die oft eine Energierückgewinnung von über 90 % ermöglichen, wird die Energie aus der Batterie während der Entladezyklen in das Stromnetz zurückgespeist, anstatt als Wärme verloren zu gehen.

Umfassende Software

Komplexe Testsequenzen definieren, steuern und überwachen, einschließlich Leistungs-, Funktions-, Alterungs- und Umwelttests mit integrierter Konformität mit globalen Industriestandards.

EIS über alle Kanäle

Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) wird auf mehreren Kanälen eingesetzt, um die Impedanz einer Zelle über einen Frequenzbereich zu charakterisieren und so potenzielle Probleme oder Degradationsmechanismen zu identifizieren.

Produktbild
  • Battery Types

    Module, Cell, Pack

  • Form factor

    Cabinet, Dual cabinet, Benchtop, Rack mounted, Combined

  • Maximum power

    N/A bis 350 kW

  • Measurement type

    Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Power supply, Analog out, Analog in

  • Mains voltage

    48 VDC bis 480 VAC

Häufig gestellte Fragen