Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzision und Geschwindigkeit über einen weiten Dynamikbereich
Die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich ermöglichen präzise und zuverlässige Leistungsmessungen über einen weiten Frequenzbereich. Konzipiert für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen, bieten diese Sensoren einen breiten Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz und gewährleisten so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Testumgebungen. Mit einer hohen Abtastrate von bis zu 50.000 Messwerten pro Sekunde erfassen sie schnell wechselnde Signale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ihr 4-Pfad-Diodenstapeldesign ermöglicht nahtlose Bereichsübergänge, eliminiert Messlücken und verbessert die Genauigkeit bei der Analyse komplexer und dynamischer Signale. Ob in der drahtlosen Kommunikation, bei Radartests oder in der Halbleitercharakterisierung – die Leistungssensoren von Keysight mit großem Dynamikbereich liefern die Präzision und Geschwindigkeit, die für leistungsstarke Leistungsmessungen erforderlich sind.
Liefert präzise Leistungsmessungen über einen weiten Dynamikbereich und ermöglicht so ein nahtloses Umschalten zwischen schwachen und starken Signalen.
Ermöglicht schnelle Messgeschwindigkeiten, um rasche Änderungen der Leistungspegel in dynamischen und zeitkritischen Testumgebungen präzise zu erfassen.
Bietet eine gleichbleibende Leistung bei der Leistungsmessung über einen breiten Frequenzbereich und eignet sich daher ideal für die Charakterisierung von Mehrbandgeräten und Systemtests.
Gewährleistet einen nahtlosen Bereichsübergang und eine hohe Genauigkeit durch ein 4-Pfad-Diodenstapeldesign in Kombination mit parallelen Datenerfassungspfaden.
Frequency range
50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 18 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
APC, Type-N, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
Der CW-Leistungssensor E4412A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis +20 dBm (90 dB Dynamikbereich).
E4413A
Der CW-Leistungssensor E4413A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 MHz bis 26,5 GHz und im Leistungsbereich von -70 bis +20 dBm (90 dB Dynamikbereich).
L2063XA
Der Keysight L2063XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer 10 MHz – 33 GHz LAN-Spitzenleistungssensor.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Leistungssensor mit großem Dynamikbereich ist ein HF-/Mikrowellengerät zur präzisen Messung von Leistungspegeln über einen breiten Eingangsspannungsbereich, typischerweise von –60 dBm bis +20 dBm oder höher. Dank dieses großen Bereichs kann der Sensor sowohl sehr niedrige als auch relativ hohe Leistungssignale ohne Genauigkeitsverlust verarbeiten.
Durch die Abdeckung eines so breiten Spektrums entfällt bei einem einzigen Sensor der Bedarf, Sensoren zu wechseln oder externe Dämpfungsglieder während der Tests einzusetzen, was die Arbeitsabläufe vereinfacht. Diese Eigenschaft erweist sich insbesondere beim Testen von Geräten mit stark variierenden Ausgangsleistungen, wie z. B. Multimode-Funksendern oder Verstärkern mit variabler Verstärkung, als äußerst nützlich.
Der Sensor schaltet die Detektionspfade dynamisch um und kalibriert sich, um über den gesamten Messbereich eine hohe Genauigkeit und Linearität zu gewährleisten. Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich bieten eine effiziente Lösung für umfassende Leistungsmessungen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder komplexe Einrichtungsänderungen zu erfordern.
Leistungssensoren mit großem Dynamikbereich verwenden typischerweise eine Zwei-Pfad-Dioden-Detektionsarchitektur in Kombination mit Signalverarbeitung:
Zwei Detektionspfade
Ein hochempfindlicher Pfad, der für Signale niedriger Stärke optimiert ist, erfasst schwache HF-Leistung mit hoher Genauigkeit.
Ein breitbandiger Pfad kann höhere Leistungssignale ohne Sättigung verarbeiten.
Automatische Pfadauswahl
Der interne Prozessor des Sensors schaltet dynamisch zwischen verschiedenen Pfaden um, abhängig vom Eingangsleistungspegel, um Linearität und Genauigkeit über den gesamten Dynamikbereich hinweg zu gewährleisten.
Temperatur- und Frequenzkompensation
Eingebaute Kalibrierungsdaten und Algorithmen korrigieren Temperaturschwankungen, frequenzabhängiges Verhalten und Dioden-Nichtlinearität.
Hohe Messgeschwindigkeit
Trotz des großen Dynamikbereichs ermöglichen diese Sensoren schnelle Echtzeitmessungen, die sich für automatisierte Tests eignen.
Sensoren mit großem Dynamikbereich sind in Szenarien wertvoll, in denen die Signalstärke stark variiert oder in denen mehrere Testbedingungen auftreten, ohne den Testablauf zu unterbrechen:
Produktionsprüfung und automatisierte Testausrüstung (ATE)
Testsysteme, die Komponenten oder Geräte mit stark variierenden Ausgangsleistungen messen, profitieren von einer einzigen Sensorlösung.
Charakterisierung drahtloser Geräte
Evaluieren Sie Sender, die in verschiedenen Leistungszuständen arbeiten, wie z. B. Smartphones oder IoT-Geräte mit variablen Ausgangspegeln.
Komponenten- und Subsystemvalidierung
Testen Sie Verstärker, Dämpfungsglieder und Mischer über ihren gesamten Betriebsleistungsbereich, ohne Sensoren auszutauschen oder externe Dämpfungsglieder hinzuzufügen.
Forschung und Entwicklung
Vereinfachen Sie den Versuchsaufbau, indem Sie die Notwendigkeit des Sensorwechsels beim Testen unterschiedlicher Leistungsregime eliminieren.
Feld- und Wartungstests
Bietet flexible Messmöglichkeiten in Umgebungen mit unvorhersehbaren Leistungspegeln.