Produktfamilie der Hand-LCR-Messgeräte

Präzise und zuverlässige Prüfung passiver Bauteile im Feld

Die tragbaren Kapazitäts- und LCR-Messgeräte der Keysight ZA1-Klasse, darunter die U1700-Serie, vereinen Mobilität mit Präzision und bieten zuverlässige, benutzerfreundliche Messungen für Tests und Fehlersuche unterwegs. Konzipiert für schnelle Prüfungen im Labor, im Außendienst oder in der Produktion, liefern diese Messgeräte schnelle Reaktionszeiten und genaue Messwerte für Kapazität, Induktivität und Widerstand. Kompakt und dennoch leistungsstark, decken sie ein breites Spektrum an Anforderungen im Bereich der Bauteilprüfung ab und bieten zuverlässige Leistung, egal wo Sie arbeiten. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Gerät zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Kompakt und tragbar

Das Gerät ist leicht und ergonomisch gestaltet, verfügt über eine intuitive Tastenanordnung und per Daumen erreichbare Bedienelemente, die einhändige Messungen ermöglichen und somit die Bedienung auch auf engstem Raum erleichtern.

Identifizierung von Fahrzeugkomponenten

Erkennt automatisch die Art des angeschlossenen passiven Bauteils – ob Widerstand, Kondensator, Induktivität oder Diode – und zeigt sofort die entsprechenden Messergebnisse an.

Dual-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Dual-Display, das die Sichtbarkeit bei schwachem Licht verbessert und die gleichzeitige Anzeige mehrerer Messparameter ermöglicht.

Lange Akkulaufzeit

Ermöglicht bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Akkuladung oder einem Satz Batterien, wodurch Ausfallzeiten reduziert und eine unterbrechungsfreie Leistung in abgelegenen Umgebungen gewährleistet werden.

Produktbild
  • Target DUT

    LCR Components, Capacitors

  • Maximum frequency

    1 kHz bis 100 kHz

  • Capacitance range

    20 pF to 20 mF, 1000 pF to 199.99 mF, 200 pF to 20 mF

Häufig gestellte Fragen