Skalierung der Software-Testautomatisierung

Eggplant Testsoftware
+ Eggplant Testsoftware

Automatisierung komplexer Prozesse mit KI-gestützten Softwaretests

Die Automatisierung komplexer Prozesse erfordert eine Softwareumgebung, die nicht-invasive Techniken verwendet. Um dies zu erreichen, sollte das Automatisierungssystem Computer Vision und Natural Language Processing (NLP) einbeziehen, um die Interaktion mit komplexen Benutzeroberflächen zu ermöglichen, Benutzerschnittstellen-basierte Analysen durchzuführen und strukturierte und unstrukturierte Daten in Form von Bildern, Scans oder Videos zu verarbeiten.

Die Verbindung zu dem zu prüfenden System kann über Remote-Desktop, Remote-Zugriff oder nicht-intrusive Blackbox-Screen-Capture-Methoden hergestellt werden. Um eine maximale Prozessbewertung zu erreichen, sollte die Lösung auch eine optische Zeichenerkennung (OCR) umfassen.

KI-gesteuerte Lösung zur Automatisierung von Softwaretests

Die Automatisierung komplexer Prozesse in großem Umfang erfordert Computer Vision, NLP und OCR-Funktionen, die über eine Skriptsprache miteinander verbunden sind. Eggplant Test bietet eine einheitliche Plattform für Testautomatisierung und KI-gestütztes modellbasiertes Testen und ermöglicht so den Austausch von Ressourcen und Erkenntnissen zwischen Test, Entwicklung und Produktion. Mit fortschrittlicher NLP und Computer Vision, Eggplant Test interagiert mit komplexen Systemen, ohne dass ein Zugriff auf den Quellcode erforderlich ist. Es arbeitet mit verschiedenen Datenquellen zusammen und extrahiert Daten vom Bildschirm, wodurch nahtlose Übergänge zwischen Prozessen ermöglicht werden, die für fortgeschrittene Sequenzen unerlässlich sind. Eggplant Unterstützt gängige Standardanwendungen wie SAP und Oracle.

Demo ansehen Eggplant Prüfen

Erkunden Sie Produkte und Funktionen für die Software-Testautomatisierung

Universeller Fusionsmotor

Tests automatisch identifizieren, ausführen und anpassen mit Eggplant Die KI-gestützte Engine von bietet einen schnellen Weg zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für Ihr zu testendes System.

Mehr erfahren

API-Bewertung

Verwenden Eggplant Die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) von [Name des Unternehmens] testet, um zu überprüfen, ob die im Frontend angezeigten Ergebnisse mit den Backend-Ergebnissen übereinstimmen und validiert so die Backend-Operationen Ihrer Website.

Mehr erfahren

Jede Plattform

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendungen, Ihre Website und Ihre digitalen Dienste auf allen Browsern, Betriebssystemen und Geräten funktionieren mit Eggplant Prüfen.

Mehr erfahren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?