Messung von AC-Signalen über DC-Signale

Oszilloskop
+ Oszilloskop

Mit einem rauscharmen Oszilloskop können Sie verborgene Wechselstromsignale im Mikrovoltbereich sichtbar machen.

Die Messung kleiner Wechselstromsignale über großen Gleichstromsignalen erfordert eine genaue und detaillierte Signalanalyse, um sicherzustellen, dass Stromverteilungsnetze innerhalb des Toleranzbandes bleiben. Die Identifizierung von Restwelligkeit, Rauschen und Transienten, die sich auf der Spannungsschiene ablagern, ist von entscheidender Bedeutung, um diese zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Spannungsschiene sauber ist. Da die Stromverteilungsnetze die Versorgungsspannungen senken und die Toleranzbänder enger werden, ist eine genaue Signalanalyse ein ständiges Anliegen.

Die genaue Analyse von Wechsel- und Gleichstromsignalen erfordert ein rauscharmes Oszilloskop mit einem High-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), um die Restwelligkeit und das Rauschen in Stromschienen präzise zu messen. Rauscharme Oszilloskope reduzieren das eingespeiste Rauschen und beeinflussen das gemessene Signal nur minimal. ADC-Oszilloskope mit höherer Bitrate bieten eine bessere Auflösung und ermöglichen eine detaillierte Untersuchung von Gleichstromsignalen sowie eine feinere Messung von Restwelligkeit und Rauschen. Kombinieren Sie das Oszilloskop mit Stromschienentastern, um mit hoher Empfindlichkeit zu messen.

Lösung zur Messung rauscharmer Wechselstromsignale

Die Minimierung von Restwelligkeit, Rauschen und Transienten in Ihrer Stromversorgung erfordert ein Oszilloskop mit einem 14-Bit-ADC und niedrigem Grundrauschen, um kleine AC-Signale über große DC-Signale zu messen. Die hochauflösende Lösung für die Stromversorgungsmessung von Keysight besteht aus dem Oszilloskop der Serie Keysight InfiniiVision HD3, das eine viermal höhere Signalauflösung und ein halb so geringes Grundrauschen wie andere Allzweck-Oszilloskope bietet. Kombinieren Sie das HD3 mit dem Keysight N7020A Power Rail Probe für Messungen mit höherer Empfindlichkeit unter Verwendung des großen Offset-Bereichs und des aktiven Signalbereichs des Tastkopfs.

Siehe Demo der Messungen von rauscharmen Wechselstromsignalen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für hochauflösende Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?