Optimieren Sie Ihre Quantenexperimente mit unserem neuen System, das von Grund auf für Quanten entwickelt wurde.

Das Ende des Mooreschen Gesetzes rückt näher, und die Quantentechnologie bietet die Möglichkeit, einen Durchbruch in der Datenverarbeitung zu erzielen. Die einzigartigen Eigenschaften von Überlagerung und Verschränkung ermöglichen bisher ungeahnte Leistungen bei Quantenanwendungen wie Datenverarbeitung, Kommunikation und Sensorik. Während die Quantenforschung in diese neue Phase der Physik und Mathematik eintritt, können Sie die Technik nutzen, um echte Systeme zu bauen.

Quantencomputer

Die Quanteninformatik nutzt die Eigenschaften der Quantenüberlagerung und -verschränkung zur Lösung bisher unlösbarer Probleme. Die Qubit-Steuerungslösungen und präzisen Messgeräte von Keysight ermöglichen es Forschern, überlegene Systeme zu entwickeln und zu skalieren.

Quamtum Datenverarbeitung
Keysight Steuerungs- und Messlösungen für Qubit-Technologien

Qubit-Typen

Viele quantenmechanische Plattformen wie eingefangene Ionen, supraleitende Schaltkreise und Siliziumspins können ein Quanten-Zwei-Ebenen-System oder Qubit physikalisch realisieren. Das breite Lösungsportfolio von Keysight umfasst Steuerungs- und Messlösungen für die führenden Qubit-Technologien:

  • supraleitend
  • Silizium-Spin
  • gefangenes Ion

Skalierung von Quantensystemen

Die Komplexität der Synchronisierung mehrerer Steuersignale steigt mit zunehmender Anzahl von Qubits. Durch die Nutzung einer offenen FPGA-Architektur (Field-Programmable Gate Array) bieten die modularen und skalierbaren Lösungen von Keysight Flexibilität und geringe Latenzzeiten bei gleichzeitiger Optimierung von Kosten und Platzbedarf.

Quantensystem
 Labber - Quantum Lösungen

Labber Quantum

Labber bietet eine umfassende und dennoch einfach zu bedienende Lösung für die Gerätesteuerung und Laborautomatisierung. Unsere Software hilft Quantenwissenschaftlern und -ingenieuren, ihr experimentelles Potenzial voll auszuschöpfen. Erzielen Sie schnellere Ergebnisse durch einen einfachen Versuchsaufbau, eine intuitive Visualisierung der Ergebnisse und die effiziente Organisation der gesammelten Daten.

Quantum Benchmark - True-Q

Quantum Benchmark bietet sowohl den Herstellern als auch den Nutzern von Quantencomputern eine wesentliche Softwareschicht, um die Laufzeitleistung von fehleranfälligen Quantencomputern zu erhöhen.

True-Q-Software-Tools bieten Fehlerunterdrückung zur Laufzeit, fehlerbewusste Kompilierung, Fehlerdiagnose und Optimierung, um die Leistung der Quantenhardware erheblich zu verbessern.

Die Software löst die missionskritische Herausforderung, zu bestätigen, ob Quanten-Hardware einen vom Benutzer bereitgestellten Algorithmus mit einer vom Benutzer festgelegten Präzision ausführt, und verschafft dem Benutzer so einen Quantenvorteil. Quantum Benchmark baut auf einer proprietären Technologie auf, die auf jahrelanger Forschung mehrerer weltweit führender Experten für Quantencomputing basiert.

Quantum Benchmark Logo
Quanten-Benchmark-Software
Komm_110

Quantenkommunikation

Die Quantenkommunikation ist eine Methode der Informationsübertragung, die auf den Prinzipien der Quantenmechanik beruht. Eines der wichtigsten Merkmale der Quantenkommunikation ist, dass sie eine sichere Übertragung von Informationen ermöglicht. Denn jeder Versuch, die Übertragung abzufangen oder abzuhören, würde zum Zusammenbruch des Quantenzustands führen und sowohl den Sender als auch den Empfänger auf die Sicherheitslücke aufmerksam machen.

Die Quantenkommunikation kann durch verschiedene Methoden wie Quantenschlüsselverteilung (QKD), Quantenteleportation und Quantenverschränkung erreicht werden. Diese Techniken haben Potenzial in Bereichen wie Kryptographie, sichere Kommunikation und Quanteninternet.

Quantensensorik

Quantensensorik bedeutet, die Prinzipien der Quantenmechanik zu nutzen, um physikalische Eigenschaften mit hoher Präzision und Empfindlichkeit zu erkennen und zu messen. Dies wird mit Hilfe von Quantensystemen wie supraleitenden Schaltkreisen, gefangenen Ionen oder Stickstoff-Vakanzzentren in Diamanten erreicht, die Quanteneffekte wie Verschränkung oder Kohärenz aufweisen können. Die Quantensensorik kann in Bereichen wie der Metrologie, der Navigation und der medizinischen Bildgebung eingesetzt werden.

Sinn_110
Software 4 EDA

Quanten-EDA

Mit den EDA-Tools von Keysight kann Ihr Team von Quantenhardware-Ingenieuren seine Arbeitsabläufe optimieren und die Entwicklung von Quantenchips mit einem kosteneffektiven elektromagnetischen Simulationsansatz auf der Grundlage der Momentenmethode beschleunigen.

Quantum Bildung

Die Quantenwissenschaft ist nicht länger ein Nischenforschungsgebiet. Weltweit werden Milliarden von Dollar investiert, um das Potenzial der Technologie für die Lösung schwieriger Probleme nutzbar zu machen. Dieses explosive Wachstum steigert den Bedarf an ausgebildeten Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern. Während Universitäten ihre Quantenkurse ausbauen, bietet Keysight E-Learning-Kurse für Ingenieure an, die mit der Lösung der Herausforderungen von Quantensystemen betraut sind.

Die Keysight University bietet Kurse an, die sich auf die Entwicklung großer Quantensysteme und Lösungen für die häufigsten Probleme konzentrieren.

Quantum Bildung
Quantenereignisse

Veranstaltungen

Keysight Quantum Engineering Solutions bietet weltweite Möglichkeiten zur Vernetzung und Beschleunigung Ihrer Quanteninnovationen.

Hier finden Sie eine vollständige Liste aller bevorstehenden Konferenzen, Messen und Webinare.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?