Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet drei Leistungsstufen für SMUs an — Essential , Expert und Pro. Jede dieser Varianten kann basierend auf den von Ihnen benötigten Funktionen und Leistungsanforderungen erweitert werden.
Präzise Spannungs- und Stromversorgung mit gleichzeitigen Messmöglichkeiten
Kompakte Bauform ermöglicht effiziente Mehrkanalkonfigurationen
Keysight Source Measure Units (SMU) liefern präzise Spannungs- und Stromquellen mit simultaner Messfunktion und eignen sich daher ideal zum Testen von Halbleitern, Materialien und elektronischen Bauteilen. Wählen Sie die SMU-Leistung, die Ihren Anforderungen entspricht, basierend auf Quellenauflösung, minimaler Strommessauflösung und Kanalanzahl.
Starting from
Starting from
Starting from
Die modularen Source-Measure-Units (SMUs) von Keysight zeichnen sich durch Skalierbarkeit und Flexibilität aus. Dank ihrer kompakten, modularen Bauform ermöglichen sie effiziente Mehrkanalkonfigurationen, die sich ideal für Forschung und Entwicklung sowie für Serientests eignen. Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Funktionen, um die SMU optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wählen Sie die passende modulare Source-Measure-Unit für Ihre Anwendung.
Keysight Source Measure Units (SMU) liefern präzise Spannungs- und Stromquellen mit simultaner Messfunktion und eignen sich daher ideal zum Testen von Halbleitern, Materialien und elektronischen Bauteilen. Wählen Sie die SMU-Leistung, die Ihren Anforderungen entspricht, basierend auf Quellenauflösung, minimaler Strommessauflösung und Kanalanzahl.
Starting from
Starting from
Starting from
Die modularen Source-Measure-Units (SMUs) von Keysight zeichnen sich durch Skalierbarkeit und Flexibilität aus. Dank ihrer kompakten, modularen Bauform ermöglichen sie effiziente Mehrkanalkonfigurationen, die sich ideal für Forschung und Entwicklung sowie für Serientests eignen. Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Funktionen, um die SMU optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wählen Sie die passende modulare Source-Measure-Unit für Ihre Anwendung.
Halbleiter
Charakterisierung von Strom und Spannung (IV) für energieeffiziente LEDs.
Halbleiter
Führen Sie IV-Kennlinien bei extrem niedrigen Strom- und Spannungspegeln durch.
Halbleiter
Ermitteln Sie wichtige Photovoltaikparameter mit präzisen, hochauflösenden Strom-Spannungs-Messungen.
Herstellung
Integration der SMU mit dem In-Circuit-Tester für Niedrigstrommessungen in der Automobilelektronik.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine Präzisions-Quellenmesseinheit (SMU) ist ein Instrument, das gleichzeitig Spannung und Strom erzeugt und mit extrem hoher Genauigkeit misst, oft bis in den Femtoampere- (fA) und Nanovolt-Bereich (nV).
Im Gegensatz zu Standardinstrumenten vereint ein SMU die Funktionen eines Netzteils, eines digitalen Multimeters und einer elektronischen Last in einem einzigen Gerät und arbeitet in vier Quadranten, was bedeutet, dass es sowohl Strom liefern als auch aufnehmen kann.
Moderne SMUs – wie sie beispielsweise von Keysight Technologies entwickelt werden – werden häufig für die Charakterisierung von Halbleitern, die Aufzeichnung von IV-Kennlinien, Leckstromprüfungen und die Batteriemodellierung eingesetzt, wo Präzision, Stabilität und geringes Rauschen von entscheidender Bedeutung sind.
Um die passende SMU auszuwählen, ermitteln Sie zunächst den benötigten Spannungs- und Strombereich für Ihr Gerät. Keysight SMUs decken ein breites Spektrum sowohl für Hochleistungs- als auch für Niedrigstromanwendungen ab. Berücksichtigen Sie anschließend die Messgenauigkeit und Empfindlichkeit, insbesondere bei Niedrigstrommessungen wie Leckstromprüfungen.
Prüfen Sie die Messgeschwindigkeit, wenn der Durchsatz wichtig ist, und achten Sie auf Funktionen wie gepulste Stromversorgung zur Reduzierung der Eigenerwärmung. Berücksichtigen Sie außerdem die Kanalanzahl, den Konformitätsschutz und die Softwareintegration mit Keysight PathWave.
Durch die Abstimmung dieser Faktoren auf Ihre Anwendung können Sie eine Keysight SMU auswählen, die genaue, zuverlässige und effiziente Tests gewährleistet.
Bei der Auswahl eines SMU (Sensor Measurement Unit) sollten Sie zunächst den Spannungs- und Strombereich berücksichtigen, um sicherzustellen, dass es alle Betriebsbedingungen Ihres Geräts abdecken und messen kann. Keysight SMUs bieten große Dynamikbereiche, die sich sowohl für Anwendungen mit hoher als auch mit niedriger Leistung eignen. Achten Sie anschließend auf Auflösung und Genauigkeit, die für präzise Messungen entscheidend sind, insbesondere bei Geräten mit niedrigem Strom oder empfindlichen Geräten.
Die Messgeschwindigkeit ist für Hochdurchsatztests entscheidend, während geringes Rauschen stabile und reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet. Prüfen Sie außerdem die Konformitätsgrenzen zum Schutz Ihres Geräts sowie die Möglichkeiten der Impulsmessung zur Minimierung der Eigenerwärmung.
Durch die Berücksichtigung dieser Spezifikationen können Sie eine Keysight SMU auswählen, die genaue, zuverlässige und effiziente Messungen für Ihre Anwendung liefert.
Die Abstimmung der wichtigsten SMU-Spezifikationen gewährleistet optimale Leistung für Ihre spezifischen Testanforderungen. Durch die Auswahl des passenden Spannungs- und Strombereichs können Sie Ihr Gerät vollständig charakterisieren, ohne Kompromisse bei der Messgenauigkeit einzugehen. Die sorgfältige Berücksichtigung von Auflösung und Genauigkeit ermöglicht die präzise Erfassung kleinster Signaländerungen, was für sensible Anwendungen unerlässlich ist.
Eine hohe Messgeschwindigkeit trägt zur Steigerung des Testdurchsatzes bei, insbesondere in Produktionsumgebungen, und gewährleistet gleichzeitig die Datenintegrität. Merkmale wie geringes Rauschen, Konformitätsschutz und Pulsbetrieb verbessern die Messstabilität zusätzlich und schützen Ihr Prüfobjekt.
Keysight SMUs sind darauf ausgelegt, diese Parameter zu optimieren und Ihnen so präzise, reproduzierbare und effiziente Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
SMUs (Simulator Units) finden aufgrund ihrer Fähigkeit, Spannung und Strom präzise zu erzeugen und zu messen, breite Anwendung in der Halbleiter-, Material- und Bauelementeprüfung. In der Halbleiterindustrie werden Keysight SMUs häufig zur IV-Kennlinienmessung, zur Ermittlung von Geräteparametern und zur Leckstrommessung von Bauteilen wie Transistoren, Dioden und integrierten Schaltungen eingesetzt.
In der Materialforschung unterstützen SMUs Widerstandsmessungen, Leitfähigkeitsanalysen und die Charakterisierung neuartiger Materialien wie Nanomaterialien und Dünnschichten. Bei Gerätetests werden sie für Batteriemodellierungen, LED- und Sensortests sowie Zuverlässigkeitsstudien eingesetzt.
Keysight SMUs bieten die Genauigkeit, das geringe Rauschen und die Flexibilität, die erforderlich sind, um zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse in diesen vielfältigen Anwendungen zu gewährleisten.
Um präzise und rauscharme Messungen zu gewährleisten, verwenden Sie zunächst eine geeignete Abschirmung und Erdung, um externe Störungen zu minimieren. Halten Sie die Kabel kurz und verwenden Sie bei der Messung niedriger Ströme triaxiale oder rauscharme Kabel. Geben Sie dem SMU ausreichend Zeit zum Aufwärmen, damit es stabile Betriebsbedingungen erreicht.
Wählen Sie geeignete Integrationszeiten und Filtereinstellungen, um das Rauschen zu reduzieren, und verwenden Sie Schutzmaßnahmen, um Leckströme zu minimieren. Eine korrekte Vorrichtungskonstruktion und saubere Verbindungen tragen ebenfalls zur Verbesserung der Messstabilität bei.
Keysight SMUs sind mit rauscharmen Architekturen und fortschrittlichen Messfunktionen ausgestattet und unterstützen so hochpräzise Anwendungen. Durch die Kombination bewährter Messverfahren mit den Funktionen von Keysight erzielen Sie selbst in sensiblen Testumgebungen genaue, stabile und reproduzierbare Ergebnisse.